My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Motores DC con piñón sinfín

Motores DC con piñón sinfín  

Los nuevos motores de corriente directa con tornillo sinfín ofrecen un funcionamiento eficiente y económico para módulos lineales drylin®. El engranaje helicoidal cuenta con una chaveta para conectarse al eje motor del sistema, de forma que no se necesita brida motor ni acoplamiento. Esto junto al adaptador de motor en ángulo de 90° hace que la estructura del módulo lineal sea muy compacta. Gracias al encoder rotatorio integrado (hall de 2 canales), los nuevos motores DC permiten controlar la posición de la aplicación.

Diseño compacto y que ahorra espacio

Instalación fácil

Funcionamiento silencioso

Encoder rotatorio incluido

Compatible con SLW-BB, SAW y ZLW

Puede combinarse con:

drylin® SLW-BB

drylin® SLW-BB  

drylin® SAW

drylin® SAW  

drylin® ZLW

drylin® ZLW  
Datos técnicos
Art. n.º:
Referencia Tensión nominal Par nominal Velocidad de ralentí Velocidad nominal
[V CC] [Nm] [rpm] [rpm]
 MOT-DC-42-J-H-B 24 2 60 50 a petición 
 MOT-DC-42-J-H-D 24 1,75 125 100 a petición 
 MOT-DC-42-J-H-F 24 1,25 230 200 a petición 
 MOT-DC-42-J-H-H 24 0,75 400 350 a petición 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Página de producto Pedido de muestra Expertos Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
Plazo de entrega  
Plazos de entrega

Suministro directo desde stock

Más información:

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h