Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Comparado con el metal, el plástico es un material muy reciente. El hombre utiliza el metal desde hace más de 8.000 años. Los conocimientos relacionados con la metalurgia se han transmitido de generación en generación. En lo que respecta a los componentes móviles, el metal se considera la opción más segura, por lo que la lubricación y el engrase de los componentes se aceptan como tareas necesarias.
Pero, ¿qué pasaría si los materiales para los componentes móviles...
... no necesitaran lubricarse ni engrasarse?
... fueran un 70 % más ligeros?
... pudieran funcionar sin problemas en presencia de suciedad, productos químicos y el agua?
... no se oxidaran ni chirriaran?
... tuviesen una vida útil calculable y un funcionamiento seguro?
«Me encanta solucionar problemas. Me siento muy satisfecho cuando veo a nuestros clientes contentos. Por supuesto, esto solo funciona si trabajo en estrecha colaboración con el cliente. Necesito entender a la perfección dónde radica la dificultad para poder encontrar una solución individual. En ocasiones, estas soluciones individuales se acaban convirtiendo en innovaciones que añadimos a nuestro catálogo. Por lo tanto, nuestros clientes confían en nuestro equipo como una fuerza impulsora en el área de investigación y desarrollo. "
Stefan Niermann, product manager de la tecnología lineal
Nuestros productos se han desarrolado para aplicaciones en movimiento y altos niveles de estrés. Entre los que se incluyen productos de suministro de energía, cables, tecnología de cojinetes, tecnología lineal, material en barra, filamentos de impresión 3D y robótica económica:
Desarrollamos y mejoramos continuamente nuestras innovadoras herramientas online . Las herramientas utilizan los resultados de la investigación en el laboratorio de pruebas y el conocimiento relacionado con la aplicación. Esto permite a nuestros clientes planificar sus proyectos de forma progresiva, transparente y eficiente.
No más diseños complejos con carriles de guiado. La cadena portacables se desliza con una máxima estabilidad sobre un cable de acero tensado. Además, por un precio muy económico: desde 49 €/m con cadena portacables, cinco cables unipolares, un cable de bus, un cable de acero y materiales para la instalación.
▲ Mejora tecnológica
Suministro de energía, datos, aire y fluidos desde UN SOLO sistema
Velocidad de 4m/s, recorridos de 80 m
88% menos tiempo de montaje en comparación con un carril de aluminio
Pueden utilizarse cables con diámetros comprendidos entre 5 y 15 mm. El cable siempre es guiado de forma segura a través de un carril en forma de espiral que garantiza que esté correctamente enrollado en todo momento.
▲ Mejora tecnológica
Instalación universal (en el suelo, techo o pared)
Compacto
Sin colector, lo que hace que las reparaciones sean económicas
Los cojinetes isense de iglidur indican su estado de desgaste a tiempo. Si existe la necesidad de cambiar un cojinete, el sistema estará informado.
▲ Mejora tecnológica
Evitan fallos inesperados
Detección y control de la necesidad de mantenimiento mediante diagnóstico remoto
Los ejes están protegidos contra posibles daños
Material de sinterización por láser con disipación electrostática para la impresión 3D de componentes duraderos y resistentes a la abrasión. Es idóneo para aplicaciones de la industria electrónica, donde una protección ESD es esencial para evitar daños a los componentes electrónicos.
▲ Mejora tecnológica
Resistencia de contacto: 10^6 a 10^9 ohmios * cm
Rigidez 60% mayor que con iglidur I3
Componente totalmente negro, sin necesidad de ningún proceso de coloración adicional
Este conjunto le permite controlar un brazo robótico robolink D, un pórtico lineal drylin o un robot Delta. Gracias a la interfaz gráfica del software, el usuario puede programar y controlar los robots fácilmente.
▲ Mejora tecnológica
Programación e integración de los robots apto para todo el mundo
Montaje en un armario de control o un raíl omega (DIN)
Emulación digital online
La tecnología Ethernet de par único (SPE) es la clave de la automatización industrial inteligente. Por primera vez, esto permite una comunicación Ethernet uniforme, eficiente en términos económicos y de espacio, incluyendo el «último metro» de la nube desde el armario de conexiones hasta la máquina.
▲ Mejora tecnológica
Diseño ligero que facilita su transporte. También muy eficiente energéticamente en aplicaciones interiores. La instalación es rápida e intuitiva, y la guía telescópica de polímero se adapta perfectamente al entorno de la aplicación gracias a la gama de colores disponibles.
▲ Mejora tecnológica
Guía telescópica completa hecha de plástico iglidur®
Funcionamiento silencioso
Fabricación económica por inyección
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h