Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25
CL(ES)

Ejemplos de aplicaciones exitosas en el sector de las grúas

Grúas portuarias

Cargas pesadas, largos tiempos de funcionamiento, gran variedad de condiciones climáticas... Las grúas utilizadas en los puertos deben ser extremadamente eficaces. Es por ese motivo que a menudo utilizan nuestras cadenas portacables y cables flexibles. Estos productos han demostrado su eficacia durante años en más de 10.000 puertos gracias a sus materiales libres de mantenimiento, resistentes a la corrosión y duraderos. Entre estas grúas se encuentran, por ejemplo, grúas de carga de contenedores (STS), grúas de manipulación a granel, grúas RTG y RMG, grúas Goliath, spreaders y grúas apiladoras. Cuando el tiempo es esencial y la seguridad debe estar garantizada, las cadenas portacables son una alternativa fiable, de bajo mantenimiento y poco ruidosa a los carriles electrificados, los sistemas festoon y los enrolladores motorizados.

Grúa para contenedores en el puerto de Hamburgo

Catorce grúas para contenedores de la terminal de contenedores HHLA de Altenwerder (CTA) han sido equipadas con cadenas portacables que suministran energía y señales a las grúas.

Grúa STS en Amberes

Doce grúas STS con recorridos de más de 400 metros en el puerto de Amberes han sido dotadas de cadenas portacables de alta resistencia.

Grúa para la carga de contenedores

La presencia de una zona residencial en las inmediaciones del puerto llevó al operador a equipar una grúa con una cadena portacables con ruedas P4 poco ruidosa y fiable.

Grúa de descarga de buques

En el brazo de esta grúa STS, las cadenas portacables sustituyen al cortinero utilizado anteriormente y ahorran tiempo y dinero al operario.

Grúa pórtico

La sustitución de la anterior guía de cables por nuestra cadena portacables P4 ha aumentado la vida útil de la grúa. La cadena es menos ruidosa y el desgaste también se ha reducido considerablemente.

Cadena portacables con ruedas en una grúa STS

Se utilizó una cadena portacables con ruedas, segura y fiable, para transmitir la potencia y los datos necesarios para mover el carro con gran rapidez.

Grúas interiores

Las grúas pórtico se utilizan para mover cargas por encima del suelo en un edificio, por ejemplo, en las naves de producción y montaje. Son deseables unos tiempos de inactividad cortos, unos requisitos de mantenimiento reducidos y la seguridad operativa de los equipos, tanto desde el punto de vista comercial como de la seguridad laboral. Nuestros sistemas de guiado de energía se han desarrollado para diferentes condiciones de funcionamiento y también para cumplir las diferentes normas de los mercados internacionales. Siempre con un diseño óptimo, como sistema completo o como componentes individuales, con una vida útil calculable.

Grúa en una cementera

Una cadena portacables convence por su flexibilidad, variabilidad y montaje compacto en un sistema de grúa para garantizar el almacenamiento y la eliminación de los lodos de las depuradoras en una fábrica de cemento.

Puente grúa interior: un 50% más de espacio de almacenamiento

La altura de montaje disponible en esta grúa era extremadamente baja. Nuestra cadena portacables confeccionada ha permitido ahorrar un 50% más de espacio de almacenamiento.

Puente grúa interior resistente a los productos químicos

Los sistemas de cadenas portacables de polímero utilizados para suministrar energía a las grúas de proceso han demostrado su eficacia en los últimos años en esta planta de galvanización en caliente, donde están muy expuestos a los ácidos.

Puentes grúa de interior en una fundición

Estas tres grúas transportan contenedores con metal fundido a una fundición. El ambiente muy caluroso y el alto nivel de suciedad ponen a prueba la gestión de los cables.

Puente grúa en el procesamiento de metales

Nuestras cadenas portacables muestran de lo que son capaces en esta aplicación en un puente grúa: llevan tres años funcionando sin ninguna avería a pesar de la elevada exposición al polvo y a las proyecciones metálicas calientes.

Puente grúa en una acería

Los enrolladores de cable motorizados de esta grúa para bobinas requerían mucho mantenimiento. Por eso se sustituyeron por nuestro sistema e-spool.

Grúa pórtico en una acería

Esta grúa pórtico instalada en una acería transporta las palanquillas con la ayuda de un travesaño magnético. Para el suministro de energía al mecanismo de giro, los ingenieros eligieron una cadena portacables triflex para sustituir el sistema de colector giratorio utilizado anteriormente.

Grúa para la manipulación de residuos

En esta empresa belga de gestión de residuos, los cables sin protección de dos puentes grúa se sustituyeron por nuestras cadenas portacables.

Grúas pórtico en una planta de hormigón

En el difícil entorno de las obras de hormigón, las cadenas portacables contribuyen a la robustez y fiabilidad de las grúas pórtico interiores.

Sistema guidefast para una grúa pórtico

El fabricante estadounidense Piedmont Hoist and Crane ha elegido el práctico sistema modular guidefast para una grúa pórtico.

Recorrido de 70 m en una planta de incineración de residuos

En la planta de incineración de residuos de Eschweiler (Alemania), los cables sin protección se sustituyeron por una cadena portacables diseñada para su uso en un entorno muy duro.

Grúas portuarias

Las grúas de astilleros suelen levantar cargas pesadas y carros con recorridos de hasta 200 m. Debido al gran peso de los cables, las cadenas portacables deben funcionar siempre de forma fiable y sin dañar los cables que guían. También deben ser compactos, una cualidad necesaria para las naves de los astilleros.
Para cumplir estos requisitos, ofrecemos a nuestros clientes una amplia gama de cadenas portacables, cables y carriles de guiado para cables de alta resistencia para largos recorridos y altos pesos de llenado.

Cadena portacables con un peso de llenado de 61 kg/m

Dos carros de una grúa Goliath de una viga se equiparon con nuestras cadenas portacables con ruedas y cables chainflex®. Una de las cadenas portacables mueve un total de 61 kg/m en cables.

Cadenas portacables con ruedas para una grúa de astillero de 1.500 t

Diseñadas para grandes proyectos, las dos cadenas portacables con ruedas de alta resistencia suministran energía a dos carros, de forma segura y a lo largo de un recorrido de 122 m.

Suministro de 16 carros para una grúa Goliath

Esta gigantesca grúa Goliath, con una carga útil de 15.000 toneladas, dispone de nada menos que de 16 carros. Nuestras cadenas portacables con ruedas garantizan un guiado seguro de los cables.


Grúas de manipulación a granel

Las grúas para materiales a granel plantean grandes exigencias en materia de gestión de cables. Los productos a granel pueden transportarse a lo largo de varios cientos de metros siempre y cuando todos los componentes sean capaces de soportar las condiciones climáticas del exterior durante todo el año. Por no hablar de la fuerte presencia de suciedad y polvo, por ejemplo, en el transporte de minerales, arena o grava, que requiere cadenas portacables muy robustas, resistentes a la corrosión, sin mantenimiento y de larga duración.

Cadena portacables de polímero en una acería

En la estación de descarga de metales en bruto y chatarra de esta acería, una cadena portacables de polímero sustituye a la cadena metálica que se utilizaba anteriormente y causaba problemas continuamente.

Cargador de buques en el puerto de Wismar, en el Mar Báltico

En el marco de la remodelación del puerto báltico de Wismar, un cargador de barcos que originalmente solo se utilizaba para el transbordo de potasa se transformó para manipular diversos productos a granel.

Cadena portacables en un descargador de buques

En Malasia, dos cadenas portacables con ruedas recorren 441,3 m en dos grúas gigantes para el transporte de carbón.

Recorrido de 550 m en una mina de taconita

En una mina de taconita de Estados Unidos se instaló una cadena portacables de polímero de bajo mantenimiento en un sistema de transporte de rocas de 550 m de longitud.

Grúa para productos a granel en una central eléctrica de lignito

En esta central eléctrica de lignito de la República Checa, el apilador recibe energía, datos y fluidos a través de una cadena portacables de polímero que recorre 615 m.

El recorrido más largo con la cadena portacables con ruedas

Para dos excavadoras de rueda de cangilones de un cliente internacional, implementamos el recorrido más largo del mundo con una cadena portacables con ruedas.

Excavadora de rueda de cangilones para la extracción de tiza

Un robusto sistema de guiado de energía, el e-loop®, se utiliza para el suministro de energía segura y de bajo mantenimiento al spreader de esta excavadora de tiza.

Grúas exteriores

Las grúas y los sistemas para el guiado de cables que se utilizan en el exterior deben ser capaces de soportar las duras condiciones meteorológicas. La alta resistencia a la corrosión, a los fuertes vientos y a la abrasión de los sistemas de cadena portacables, que a menudo están desprotegidos, garantiza una larga vida útil y un alto grado de seguridad de planificación en el funcionamiento diario.

Cadena portacables en una planta de tratamiento de aguas residuales

En esta gigantesca planta de tratamiento de aguas residuales de Amberes, una cadena portacables de polímero garantiza una larga vida útil de los equipos a pesar de su elevado peso de llenado.

Nuevo sistema de guiado de cables para grúas de acerías

El proveedor de tecnología ferroviaria Corus Rail sustituyó los cortineros de las grúas interiores y exteriores de su acería por nuestras cadenas portacables.


Otros informes de aplicación

Búsqueda de ejemplos de aplicaciones


¿Busca ejemplos de aplicaciones prácticas y probadas para un sector determinado?
Aquí encontrará diferentes aplicaciones implementadas de clientes. Puede filtrarlas según sus necesidades.



Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.