My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Productos de plásticos técnicos libres de mantenimiento para aplicaciones de
interior en la manipulación de materiales


Aplicaciones de flujo de materiales en el área de interiores

1

E2/000: la cadena portacables estándar


2

readychain®: sistemas de cadena portacables confeccionados en un plazo de 3 a 10 días


3

triflex® R: cadena portacables con movimientos tridimensionales para robots


4

twisterchain: cadena portacables para movimientos circulares


5

autoglide: ahorro en recorridos largos

6

P4.32: cadena portacables con ruedas


7

Carril de superaluminio: carril para carreras largas


8

drylin®: tecnología lineal y de accionamiento


9

guidelok slimline P:guidelok slimline "F"Sistema de suministro de energía vertical sin balanceos


10

micro flizz®: guiado seguro de energía, datos y aire

11

Cadena portacables con ruedas rol e-chain® E2/000: para carreras largas en entornos «sencillos»


12

robolink:Sistema de componentes modulares para articulaciones multiaxiales


14

xiros®: rodamiento plástico de bolas



Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h