My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Micro flizz® - Un sistema de guiado seguro para energía, datos y aire

Largos recorridos sin fallos con las cadenas portacables más pequeñas.

micro flizz® - sistema compacto, silencioso y económico para un guiado seguro de energía, datos y aire, como una alternativa al carril electrificado exenta de mantenimiento.

  • La cadena portacables es guiada a través de un perfil especial sin deslizamiento
  • Opción de control vía cuadro eléctrico
  • Aceleraciones de hasta 50 m/s2, velocidades de funcionamiento de hasta 6 m/s y velocidades de datos de hasta 10 Gb/s
  • Instalación rápida gracias al sistema modular preconfigurado
  • Requiere menos espacio de instalación
  • También disponible como sistema premontado
  • Funcionamiento suave gracias a rodamientos de bolas en los carros guía
  • También disponible con una cadena portacables eléctricamente conductora con protección ESD
  • Disponible en 3 tamaños: diámetros de los cables MF06: Ø máx. 8 mm, MF08: Ø máx. 9,5 mm, MF10: Ø máx. 16 mm

Aplicaciones y sectores típicos:
Equipos de almacenaje y recuperación, grúas interiores, puertas industriales, equipos para estaciones de trabajo, centrales de depuración de agua, sistemas de cámaras, puertas correderas, paneles de mando, sistemas de medición, equipos en estudios, manipulación de materiales
 

 
Campos de aplicación para las Cadenas Micro flizz®

En la foto: equipos de almacenaje y recuperación de informaciones para almacenes con estanterías altas, puentes grúa, puertas industriales, equipo para puesto de trabajo
Otros sectores de aplicación: centrales de despuración de agua, sistemas de cámaras, puertas corredizas, cajas de mando, sistemas de medición, sistema de iluminación (en estudio), sistema de transporte.

 
Micro flizz® características técnicas

1

Separar ramales superior e inferior en la cadena portacables flizz®,
por lo que hay menos fricción y consumición de energía durante la moción

2

Las "alas" sujetan firmemente la cadena en el carril de guiado

3

Unos muelles de plástico consiguen que la cadena e-chain® tenga un movimiento suave en en carril flizz® de guiado, por lo que se reduce el ruido.

4

Descargador de tensión integrado en el carro para una fijación segura de los cables

5

Posibilidad de conexión universal mediante tres ranuras tipo T

6

La cadena portacables está fijada en el extremo móvil mediante el carro del extremo móvil

7

Utilizable en dirección contraria quiere decir relleno doble ó dos carreras separadas son posibles

Detalles sobre la Micro flizz®  

Separación ramales superiores e inferiores: alas se doblan en el radio. Cadena portacables se desliza libremente

Desplegada en la condición ampliada, la cadena portacables se queda firmemente en el canal guía micro flizz®

Energía, datos, neumática en el espacio más pequeño. Cables chainflex® están diseñados óptimos para esta aplicación

 

Muelle de polímero amortigua el ruido rodante de la cadena portacables en el canal flizz® - por lo que minimiza la emisión de ruido

Accesorios micro flizz®: extremo móvil
conector para conexión de aire comprimido

Área de aplicación potencial para el micro flizz®: unidades de almacenamiento y recogida, grúas interiores, etc.

El ramal inferior se desplaza, se desliza

Antes: el ramal inferior se desplaza - deslizamiento Las carreras largas requieren tipos de Cadenas anchos y estables

 
Cadena autoguiada

Hoy: Micro flizz® - Pequeña Cadena que se guía por sí misma en el canal de guiado - Fricción tres veces menor que en los diseños tradicionales.

 
Micro flizz® Serie MF06
Micro flizz® Serie MF08
Micro flizz® Serie MF10
 
 
 

Programa de suministro MF06

Nº de pedido Bi
[mm]
Ba
[mm]
hi
[mm]
ha
[mm]
R
[mm]
   
 MF.06.10.018 10 19 11 17 018 a petición 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog

Más dimensiones  
Altura de instalación para el sistema completo: 108,48 mm
Anchura de instalación para el sistema completo: 29,5 mm
Longitud recomendada de las secciones de carril: 2,0 m, 3,0 m y 6,0 m - material: aluminio moldeado a presión
Máximo diámetro exterior cable/manguera: Ø 8 mm
   

Programa de suministro MF08

Nº de pedido Bi
[mm]
Ba
[mm]
hi
[mm]
ha
[mm]
R
[mm]
   
 MF.08.18.035 18 29 13 21 035 a petición 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog

Más dimensiones  
Altura de instalación para el sistema completo: 161 mm
Anchura de instalación para el sistema completo: 40,5 mm
Longitud recomendada de las secciones de carril: 2,0 m, 3,0 m y 6,0 m - material: aluminio moldeado a presión
Máximo diámetro exterior cable/manguera: Ø 9,5 mm
   

Programa de suministro MF10

Nº de pedido Bi
[mm]
Ba
[mm]
hi
[mm]
ha
[mm]
R
[mm]
   
 MF.10.50.075 50 63 20 27,5 075 a petición 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog

más tamaños  
Altura de instalación del sistema completo: 275 mm
Anchura de instalación del sistema completo: 107,6 mm
Longitud recomendada de las secciones de carril: Piezas estándar de 2 m de largo, perfil extruido de aluminio anodizado
Diámetro exterior máx. cable/tubo: Ø 16 mm
   

Ejemplo de pedido - extremo de entrada

Sistema Micro flizz® es un sistema de longitud total de 5000 mm, distribuidos en 2 tramos de 2000 mm cada uno y 1 tramo de 1000 mm de longitud residual

Bi = anchura interior cadena portacables
R = radio de flexión[mm]
n= número de piezas canal
S = distancia de carrera = L- 300[mm]
F = longitud de campo [mm]
L = longitud total [mm]
X = longitud restante [mm]

MF.06.10.018.5000/2000 versión MF06
MF.08.18.035.5000/2000 versión MF08
MF.10.50.075.5000/2000 versión MF08
 
MF = micro flizz® fin efectivo
06./08.10 = versión(series)
10./18.50 = cadena portacables anchura interior
018./035./075 = radio de flexión [mm]
5000/2000 = longitud total / longitud de campo [mm]

 

Esto es como Vd. determina el número de secciones de canal que se requieren (n):
n=L/F
Después redondee el resultado.
 
1 = extremo fijo
2 = extremo móvil (carro)
F = Longitud de canal recomendado
Bi = series 06: 10 mm / series 08: 18 mm / series 10: 50 mm
hi = series 06: 11mm / series 08: 13 mm / series 10: 20 mm

Ejemplo de pedido - 2 carros funcionando en direcciones opuestas

Sistema Micro flizz® montado con 2 carros trabajando en direcciones opuestas - longitud total 10,000 mm, distribuidos en 2 canales de 3,000 mm cada uno, el módulo de entrada (200 mm) y 2 canales de longitud residual 1,900 mm.

Bi = Anchura interior
R = radio de curvatura
n = número de canales
S = longitud de carrera = L-300[mm]
F = longitud de llenado [mm]
L = longitud total [mm]
X = longitud restante [mm]

MFG2.06.10.018.5000/2000 versión MF06
MFG2.08.18.035.5000/2000 versión MF08
MFG2.10.50.075.5000/2000 versión MF08
 
MFG2 = micro flizz® 2 carros corren en direcciones opuestas
06./08./10. = versión (series)
10./18./50. = anchura interior de la cadena portacables
018./035./075. = radio de flexión [mm]
5000/2000 = longitud total/longitud de campo [mm]

 

Esto es como Vd. determina el número de secciones de canal que se requieren (n):
n=2*(L-200)/(2*F)
Después redondee el resultado.
 
1 = extremo fijo
2 = extremo móvil (carro)
F = longitud de canal recomendado
Bi = series 06: 10 mm / series 08: 18 mm / series 10: 50 mm
hi = series 06: 11 mm / series 08: 13 mm / series 10: 20 mm