My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Caja reductora drylin® E para motores paso a paso

Caja reductora para motores paso a paso  

Engranajes planetarios para motores paso a paso NEMA 23, 23XL y 34 de igus®

Incremento del par motor

Aumento del par de detención

Disponibles en 2 tamaños de instalación

Opción de 3 y 5 engranajes reductores


Aplicaciones típicas:Tecnología de la industria del packaging, ingeniería mecánica general, inspección de sistemas sumergidos

Dimensiones de la caja reductora  
 
 

Ficha técnica de la caja reductora para motores paso a paso drylin® E

Art. n.º:
Datos técnicos de la caja reductora para motores paso a paso
Referencia Tamaño del motor Engranaje reductor B1 B2 D1 D2 D3 L1 L2 L3      
 GEA-60-3-60-ST-063 NEMA23 3 60 36,7 14 40 M5 35 71 3 a petición 
 GEA-60-3-60-ST-080 NEMA23XL 3 60 36,7 14 40 M5 35 71 3 a petición 
 GEA-60-3-90-ST-140 NEMA34 3 90 36,7 14 40 M5 35 86 3 478,48 USD 
 GEA-60-5-60-ST-063 NEMA23 5 60 36,7 14 40 M5 35 71 3 a petición 
 GEA-60-5-60-ST-080 NEMA23XL 5 60 36,7 14 40 M5 35 71 3 a petición 
 GEA-60-5-90-ST-140 NEMA34 5 90 36,7 14 40 M5 35 86 3 a petición 
 GEA-60-10-60-ST-063 - 3 60 36,7 14 40 M5 35 71 3 a petición 
 GEA-60-10-60-ST-080 - 3 60 36,7 14 40 M5 35 71 3 a petición 
 GEA-60-10-90-ST-140 - 3 90 36,7 14 40 M5 35 86 3 a petición 
 GEA-60-15-60-ST-063 - 5 60 36,7 14 40 M5 35 71 3 a petición 
 GEA-60-15-60-ST-080 - 5 60 36,7 14 40 M5 35 71 3 a petición 
 GEA-60-15-90-ST-140 - 5 90 36,7 14 40 M5 35 86 3 a petición 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Página de producto Pedido de muestra Expertos Consulta de precio Precios escalonados myCatalog

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h