My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Motores con encoder drylin® E NEMA 23 IP65 (chorros de agua) e IP68 (bajo el agua)

 

Ampliación de la gama de productos con los motores con encoder

Incremento de la fiabilidad de la máquina

Controlador de línea para cables de hasta 20 m

Motores paso a paso NEMA 23 con una protección IP65 o IP68

Encoder de 500 impulsos (A,A/B,B/I,I)


Aplicaciones típicas:Tecnología de la industria del packaging, ingeniería mecánica general, inspección de sistemas sumergidos

 
IP65 (chorros de agua)

Ahora ya es posible motorizar aplicaciones de exterior o en contacto con alimentos y chorros de agua gracias a los actuadores lineales drylin® de funcionamiento comprobado. Además, el motor paso a paso IP65 puede limpiarse con agua.

 
IP68 (bajo el agua)

El motor IP68 es totalmente sumergible hasta una profundidad de 10 m (equivalente a 1 bar). Al combinarse con un actuador lineal accionado por correa drylin® UW, se obtiene una solución sumergible de alto rendimiento.

 

Ficha técnica de los motores drylin® E NEMA 23 IP65 e IP68

Art. n.º:
Datos técnicos
Referencia Tamaño del motor paso a paso Par de mantenimiento Referencia    
 MOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK NEMA23 1,7 IP65 a petición 
 MOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL NEMA23 1,7 IP65 / encoder a petición 
 MOT-AP-S-060-013-056-K-C-AAAM NEMA23 1,3 IP68 / encoder a petición 
 MOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI NEMA23 1,3 IP68 a petición 
 MOT-AP-S-060-007-056-L-A-AAAJ NEMA23 0,7 Vacío a petición 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Página de producto Pedido de muestra Expertos Consulta de precio Precios escalonados myCatalog

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h