My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Controlador dryve D3 para todos los motores CC de igus®

  • Automatización fácil y directa con el controlador sin software ni PC
  • Funcionamiento con interruptor de final de carrera o mediante medición del consumo de energía
  • Movimiento derecha/izquierda y velocidad controlable directamente en la carcasa
  • Compatible con joysticks e interruptores externos
  • Modo de funcionamiento paso a paso y de corriente continua
  • Permite ajustar varias rampas de aceleración.
  • Suministro de energía 24 V/2,5 A

Controlador de motores D3  
Descargas:
Gama de producto:
Art. n.º:
Accesorio: adaptador para raíl en T
Referencia    
 AK-DCCON-D3-0001 a petición 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Pedido de muestra Expertos Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
Accesorio: kit de sensor
Referencia    
 MAT9043716 12,79 USD 
 INI-AB-I-025-B-AA 56,32 USD 
 INI-AC-F-025-I-AA 4,72 USD 
Más información sobre la pieza seleccionada:
myCatalog

Motores DC - Movimientos simples

Motores DC low cost

Motores DC - Movimientos simples    
En nuestro canal de Youtube encontrará las instrucciones de uso y mucha más información sobre el controlador de motores dryve:

Ir al canal de igus® en Youtube

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h