My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Controlador D1 dryve para todos los motores de igus®: paso a paso, de corriente continua y con conmutación electrónica

  • Una gran variedad de tareas automatizadas sin necesidad de programación, tan solo definiendo los parámetros
  • Para actuadores lineales, pórticos lineales y de tres ejes y robots Delta
  • No es necesario instalar ningún software ni aplicación
    Se controla desde el PC, la tableta o el móvil
  • Para motores paso a paso, de corriente continua y con conmutación eléctrica con corrientes máximas de 21 A y 48 V
  • Entradas/salidas digitales, entradas analógicas, protocolos CANopen y Modbus TCP para conexión a centros de control de Siemens o Beckhoff, entre otros

Controlador de motores D1  

¿No está seguro de si D1 es el sistema idóneo?

Consulte toda la documentación en línea a partir de datos técnicos, manuales de instrucciones, datos CAD o el canal de formación con videotutoriales para obtener más información con antelación.

Puede probar el controlador de motores dryve mediante una simulación en línea.

Otras descargas:
Gama de producto:
Art. n.º:
Accesorios:
Referencia      
 DRI-CON-D1 - a petición 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Pedido de muestra Expertos Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
Tutoriales sobre dryve D1 drylin®  

Tutoriales sobre dryve D1 drylin®

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h