My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Motores de corriente continua drylin® E

Movimientos simples

Motor adecuado para movimientos lineales simples. La rotación se consigue mediante una batería o un sistema de suministro de energía. El sistema motorizado puede realizar cambios simples de dirección al invertir la polaridad de la corriente («+» por «-»).

Motor DC simple

Tensión de funcionamiento: 12-24 V CC

Batería opcional

Pequeño y silencioso

Par de torsión de 0,1-1,8 Nm

Velocidades de rotación de 22-440 r. p. m.

Velocidades lineales desde 0,55 mm/s hasta 300 mm/s


Áreas de aplicación:Ajustes de formato simples y lentos, desplazamiento de sensores/cámaras

 
 
 
Dimensiones [mm]

  Motor DC
Longitud* aprox. 75-82
Diámetro aprox. 37
Diámetro del eje 6
Longitud del eje 21

 
 

Ficha técnica de motores DC drylin® E

Art. n.º:
Referencia [Nm]    
 MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA 0,1 65,00 USD 
 MOT-AE-B-024-003-037-F-A-AAAA 0,3 65,00 USD 
 MOT-AE-B-024-007-037-F-A-AAAA 0,7 61,79 USD 
 MOT-AE-B-024-005-036-F-A-AAAA 0,5 91,69 USD 
 MOT-AE-B-024-015-037-F-A-AAAA 1,5 66,10 USD 
 MOT-AE-B-024-010-042-F-A-AAAA 1 134,59 USD 
 MOT-AE-B-024-018-042-F-A-AAAA 1,8 143,26 USD 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Página de producto Pedido de muestra Expertos PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
Art. n.º:
Referencia
 MOT-DC-22-F-A-D a petición 
 MOT-DC-22-F-A-E a petición 
 MOT-DC-22-F-A-J a petición 
 MOT-AE-B-024-018-042-F-A-AAAA 143,26 USD 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Página de producto Pedido de muestra Expertos Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
Controlador de motores D3  
Controlador de motores drylin® D3
Sistema de control para todos los motores DC de igus®

Automatización fácil y directa con el controlador de igus, sin software ni PC. Funcionamiento con final de carrera o mediante el consumo de energía del motor. Permite movimientos izquierda/derecha, la velocidad se controla directamente desde el exterior de la carcasa. Compatible con joystics e interruptores externos. Varios modos de funcionamiento, paso a paso y corriente continua. Permite ajustar varias rampas de aceleración. Suministro de energía 24 V / 2,5 A

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h