igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
Altura [Hi]
17 mm
Diámetro máx. del cable
10 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio exterior
Anchura interior [Bi]
16 mm
Radio de curvatura [R]
45 mm
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentrada
mm
Precio total
EUR 8,38 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 58,66
listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : D1.17.16/16.045.0EUR 58,66
Cadena portacables para racks de servidores y cajones extraíbles | Altura interior 17 mmAplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Aplicaciones colgantes
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit-dotD1.17.16/16.045.01645