Cambiar idioma :

Primicia mundial: La primera cadena portacables fabricada con material reciclado. Basada en el programa de la cadena igus® , la nueva gama del catálogo E2.1.CG se ha creado a partir de material reciclado, todo ello probado en el laboratorio de igus®.
Así se crea el material igumid® CG:
Recogemos la antigua cadena energética. El material se clasifica por tipo, se limpia y se procesa hasta alcanzar la calidad de material virgen. El programa E2.1.CG se crea a partir del nuevo material igumid® CG.
Puede enviarnos sus cadenas portacables y de arrastre de plástico usadas en lugar de eliminarlas junto con otros productos en los residuos industriales. Lo más destacado: Aceptamos todas las cadenas portacables, incluidas las de otros fabricantes. Recogemos las devoluciones con el objetivo de maximizar el reciclaje, ya sea en nuestras propias instalaciones de producción o recurriendo a un socio de reciclaje que recicle el material. En nuestras instalaciones, los materiales se separan por tipo y el material que se puede utilizar para nuestra producción se procesa en regranulado. Recompensamos su compromiso con un vale de igus®, que se basa en el peso de las cadenas enviadas.
* Para cumplir las normas de calidad, pueden añadirse pequeñas cantidades de material nuevo durante el proceso de preparación.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h