My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

¡Sustituya ahora su cojinete!

Los rodamientos plásticos de bolas xiros® son hasta un 40 % más económicos que los metálicos

Rodamientos de bolas xiros®: calcule la vida útil online y ahorre dinero cada día

Los rodamientos plásticos de bolas xiros® a menudo son una alternativa mejor a los rodamientos metálicos de bolas, puesto que son más ligeros, más económicos y, al mismo tiempo, presentan una larga vida útil. Los rodamientos plásticos de bolas xiros® libres de lubricación y mantenimiento han demostrado su rendimiento y han reducido hasta el 40 % de los costes en muchas aplicaciones.
Encuentre online el rodamiento de bolas idóneo para su aplicación con el calculador de vida útil xiros®.

 

Larga vida útil, completamente libres de lubricación y mantenimiento, silenciosos y resistentes a entornos adversos

Ventajas de los rodamientos de bolas xiros® de un vistazo

100 % libres de lubricación y mantenimiento

Alta resistencia a la corrosión

No magnéticos (al utilizar bolas de vidrio o de polímero)

Aptos para aplicaciones con temperaturas de -100 ºC a 150 ºC

Conformes a la FDA

Resistentes a los entornos más duros y los procesos de lavado

Peso un 60 % más ligero que los rodamientos metálicos

Envío en 24-48 h

Sin pedido mínimo

Vida útil calculable

Disponibles online directamente desde almacén

Rodamientos radiales de bolas  
Rodamientos radiales de bolas

Larga vida útil

Libres de lubricación

No requieren mantenimiento

Coeficientes de fricción reducidos

No magnéticos (al utilizar bolas de vidrio o de polímero)

Resistentes a entornos exigentes

Rodamientos radiales de bolas con valona  
Rodamientos radiales de bolas con valona

Rodamientos con valona o valona doble

Coeficientes de fricción reducidos

Libres de lubricación

No requieren mantenimiento

No magnéticos (al utilizar bolas de vidrio o de polímero)

Resistentes a entornos exigentes

Rodamientos axiales de bolas  
Rodamientos axiales de bolas

Disponibles con una o dos hileras de bolas

Bolas de acero inoxidable o de vidrio

Libres de lubricación

No requieren mantenimiento

No magnéticos (al utilizar bolas de vidrio)

Resistentes a entornos exigentes

Rodamientos de bolas con valona  
Rodamientos de bolas con valona

Opción fija o pivotante

Opción pivotante para la compensación los errores de alineación

Bolas de acero inoxidable o de vidrio

Libres de lubricación

No requieren mantenimiento

No magnéticos (al utilizar bolas de vidrio)

Rodamientos plásticos de pedestal  
Rodamientos plásticos de pedestal

Opción fija o pivotante

Fácil de instalar

Bolas de acero inoxidable o de vidrio

Libres de lubricación

No requieren mantenimiento

No magnéticos (al utilizar bolas de vidrio)

Otros tipos de rodamientos  
Otros tipos de rodamientos

Platos giratorios, bolas plásticas de transporte y mucho más

Pra una gran variedad de aplicaciones

Resistentes a entornos exigentes

Libres de lubricación

No requieren mantenimiento

No magnéticos (al utilizar bolas de vidrio)

Tienda online

Tienda  
Listos para enviar en 24-48 h

¡Solicite ahora rodamientos de bolas xiros®!

Más información sobre los rodamientos de bolas xiros®:

Novedades de los rodamientos de bolas  
Novedades 2018

Encuentre rápidamente la solución a los problemas de desgaste.

Calculador de vida útil de rodamientos de bolas  
Sistema experto

Simplemente introduzca los parámetros de aplicación y obtendrá la vida útil prevista.

Laboratorio de pruebas para rodamientos de bolas  
¡Testados!

En el laboratorio de pruebas dry-tech® se testan de forma exhaustiva los rodamientos de bolas xiros® libres de lubricación.

Estructura de los rodamientos de bolas  
Estructura de los rodamientos de bolas xiros®

Más información sobre el diseño, los materiales, las aplicaciones y el desarrollo de los rodamientos plásticos de bolas xiros®.

Ejemplos de aplicación

Aislador para jeringas  
Resistencia a productos químicos

En entornos esterilizados es necesario que los rodamientos de bolas no requieran lubricación y sean muy resistentes a los químicos.

Resumen de aplicaciones  
Más aplicaciones

En una gran variedad de sectores, el uso de guías lineales ha contribuido a mejorar las soluciones técnicamente y a reducir los costes.

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h