Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Utilice el software CAD o nuestros configuradores gratuitos para crear el modelo 3D. ¿No encuentra el archivo correcto?
Simplemente arrastre y suelte el archivo STEP/STP o selecciónelo de una carpeta. Puede filtrarlo según sea necesario o seleccionar el proceso p2m y elegir un material.
Recibirá inmediatamente el precio, el plazo de entrega y laviabilidad técnica,y podrá solicitar una oferta o enviar la configuración completa por correo electrónico.
La producción rápida de moldes de inyección mediante impresión 3D permite la producción rápida y económica de prototipos próximos a la producción en serie y de pequeñas cantidades fabricadas por moldeo por inyección.Ciertamente, no sustituye la costosa producción de moldes de inyección mecanizados, pero tales piezas solo son rentables para tamaños de lote superiores a 10.000 unidades. Además de la ventaja en cuanto a costes, el moldeo por inyección con moldes de fabricación aditiva es mucho más rápido: por término medio, bastan seis días laborables para producir los moldes y las piezas.
Otra ventaja del proceso print2mold es el cálculo rápido y sencillo de los costes del moldeo por inyección en la herramienta online disponible de forma gratuita. Esto le permite al usuario ver el precio total y el precio unitario (incluido el coste del molde) sin necesidad de registrarse previamente, así como también indica el tiempo de fabricación de todo el proyecto. En primer lugar, la herramienta online comprueba automáticamente la idoneidad del diseño para el procedimiento print2mold, de modo que cualquier coste adicional (por ejemplo, modificaciones mecánicas) puede identificarse inmediatamente e incluirse en el cálculo.
Una vez cargado el modelo y seleccionado el material deseado (la opción de filtrar según los requisitos permite identificar el material perfecto), es posible solicitar información sobre la configuración completa o remitirla fácilmente para su revisión posterior.
En la fase de desarrollo de un nuevo sistema de clasificación de residuos controlado por IA, la empresa finlandesa ZenRobotics buscaba cojinetes que pudieran soportar una velocidad lineal de 3 m/s. Su geometría tuvo que adaptarse a los ejes estriados de aluminio en los que se iban a montar. Gracias al proceso de impresión en 3D, la compleja geometría de los cojinetes pudo fabricarse y probarse en poco tiempo. Tras superar las pruebas, se fabricó un molde de inyección de fabricación aditiva (print2mold) para aprovechar la multitud de materiales disponibles para inyección.
El proceso print2mold, en el que los moldes de inyección pueden imprimirse en 3D en muy poco tiempo, redujo en gran medida el coste de un molde de una pequeña serie para una jaula de rodamientos. Además de una reducción de 50 veces el precio del molde de prototipo, el proceso print2mold reprodujo la compleja geometría de la jaula del rodamiento de bolas sin grandes dificultades.
Impresión 3D con plásticos resistentes al desgaste: servicio de impresión 3D, tienda de materiales e información sobre materiales, procesos y servicios.
Hay que seleccionar el diseño, el material y la cantidad - además del servicio para piezas especiales, prototipos y series hechas de plásticos resistentes al desgaste.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h