Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25
CL(ES)

Monitorización de la fuerza de tracción del cable (CF.P) con ayuda de cables

Detección de la fuerza de tracción CF.P

Sensor para cables inteligentes|isense CF.P

Este sensor tiene afinidad por los cables

Los cables del interior de una cadena portacables requieren una supervisión especial. El sensor CF.P mide las fuerzas directamente en el elemento para el alivio de tensión del extremo fijo de la cadena portacables y ayuda a proporcionar una estimación realista de la tensión del cable. Si un cable del interior de una cadena portacables sobrepasa el valor umbral fijado, el sensor CF.P mide la tensión y transmite las cifras. En caso de que sea necesario, se puede apagar el equipo o activar una alarma. Este sistema protege sus cables y equipos y prolonga su vida útil. Encontrará el sensor CF.P adecuado para su cable en el configurador. 


Vídeo sobre el funcionamiento de CF.P

Descubra el funcionamiento de C.P en poco más de 1 minuto

 
  • El CF.P mide las fuerzas de tracción que actúan en los cables
  • El aumento permanente de las fuerzas de tracción puede provocar daños en los cables y, en el peor de los casos, un incendio de los mismos
  • El sensor CF.P detecta el mantenimiento realizado incorrectamente en los cables
  • Los datos se almacenan en una tarjeta SD y pueden leerse para su posterior análisis

Instrucciones de instalación de CF.P

Instrucciones de instalación de i.Sense CF.P


En 16 páginas con explicaciones claras, sencillas y con imágenes. Un total de 13 pasos para incorporar correctamente el módulo EC.P, incluyendo los materiales y las herramientas necesarias.
 

CF.P en una grúa portacontenedores

Protección perfecta de los cables

Konstantin Schmer muestra dónde se encuentra una unidad CF.P en una grúa. El sistema se puede modernizar con casi cualquier sistema de suministro de energía de igus®. 
Si tiene una grúa con una cadena portacables igus® y desea una retroadaptación y una protección fiable contra los daños en los cables, estaremos encantados de asesorarle.  
Solicitar CF.P

Ejemplos de aplicaciones con CF.P

Aplicaciones deslizantes

Largo recorrido

Soluciones especiales

Soluciones especiales de larga distancia

Permite velocidades más altas

Alta velocidad

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.