Cabezas articuladas

Las cabezas articuladas igubal® se utilizan en diferentes ramas industriales. Facilitan los movimientos rotatorios, oscilantes y lineales del eje, por ejemplo, en las máquinas de envasado, las instalaciones en alta mar o las bicicletas. Hay una versión adecuada para prácticamente todo tipo de instalación. Las cabezas articuladas están disponibles en los tamaños K y E (DIN ISO 12240) para diámetros de eje de entre 2 y 30 mm (el eje debe tener una tolerancia comprendida entre h6 y h9). También disponen de distintas tolerancias y formas del alojamiento, pueden ser largas o cortas y tener rosca hembra o macho. En su versión estándar, los cojinetes están diseñados con una gran holgura que permite un funcionamiento seguro incluso con velocidades altas. La tolerancia se puede modificar bajo pedido. Las cabezas articuladas igubal® mantienen su buen funcionamiento y resistencia al desgaste incluso en los entornos más exigentes. Son resistentes a la corrosión, a temperaturas de entre -40 °C y 200 °C, a medios líquidos, a la radiación ultravioleta y nuclear, a la suciedad y al polvo. Además, a diferencia de sus equivalentes metálicos, las cabezas articuladas pueden absorber las vibraciones. Esto significa que pueden utilizarse en aplicaciones con vibraciones de alta frecuencia.
Cantidad de productos: 0