My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Cojinetes esféricos

Despídese de los cojinetes esféricos de metal costosos, pesados y caros de mantener y confíe en la alternativa más económica: los cojinetes esféricos igubal® hechos de un tipo de plásticos que los ingenieros de igus® han convertido en todo un prodigio tras décadas de investigación. Los cojinetes de plástico son hasta un 40 % más rentables y un 80 % más ligeros que los cojinetes metálicos. Son fáciles de montar y tienen un funcionamiento más económico. ¿Por qué? Porque no necesitan mantenimiento y tienen una larga vida útil. Los cojinetes de plástico permiten un funcionamiento sin lubricación de baja fricción, son resistentes al polvo y la suciedad, están libres de corrosión en ambientes húmedos y pueden utilizarse en diferentes entornos. Siguen teniendo un funcionamiento fiable incluso cuando han estado expuestos a la radiación ultravioleta o nuclear durante muchos años. Aptos para temperaturas de -30 °C a 80 °C y hasta 200 °C en la versión HT.

Productos

Número de productos: 10

Variable coupling joint, not removable, GPZM, with ball stud, igubal®
  • Injection-moulded part for series applications
  • Socket cup M6
  • Individual centre dimensions and lengths
  • Individual alignment of the bearing position
Biela de doble articulación igubal®, EGZM, W300
  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: igumid G 
  • Material de la bola esférica: iglidur® W300
  • Funcionamiento en seco libre de mantenimiento
  • Enlace mecánico entre dos componentes
  • Compensación de errores de alineación
  • Resistente a la corrosión
  • Biela en ángulo de 90° disponible bajo petición
desde / de 3,98 USD/Uni.
Ir a la página de producto
Biela de doble articulación igubal®, EGZM, J4VEM
  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: igumid G 
  • Material de la bola esférica: iglidur® J4V
  • Funcionamiento en seco libre de mantenimiento
  • Enlace mecánico entre dos componentes
  • Compensación de errores de alineación
  • Resistente a la corrosión
  • Biela en ángulo de 90º disponible bajo petición
desde / de 9,74 USD/Uni.
Ir a la página de producto
Biela de doble articulación igubal®, EGZM, J
  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: igumid G 
  • Material de la bola esférica: iglidur® J
  • Funcionamiento en seco libre de mantenimiento
  • Enlace mecánico entre dos componentes
  • Compensación de errores de alineación
  • Resistente a la corrosión
  • Biela en ángulo de 90º disponible bajo petición
desde / de 3,41 USD/Uni.
Ir a la página de producto
Biela de doble articulación igubal®, EGZM, R
  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: igumid G 
  • Material de la bola esférica: iglidur® R
  • Funcionamiento en seco libre de mantenimiento
  • Enlace mecánico entre dos componentes
  • Compensación de errores de alineación
  • Resistente a la corrosión
  • Biela en ángulo de 90º disponible bajo petición
desde / de 10,21 USD/Uni.
Ir a la página de producto
Biela de doble articulación, KDGM, W300, igubal®
  • Tamaño: K de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: igumid G
  • Material de la bola esférica: iglidur® W300
  • Diámetro de las bolas esféricas: 6, 8, 10 y 12 mm
  • Dimensiones individuales
  • Alineación individual del cojinete
Biela de doble articulación igubal®, KDGM, J
  • Tamaño: K, de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: igumid G
  • Material de la bola esférica: iglidur® J
  • Diámetros de la bola esférica: 6, 8, 10 y 12 mm
  • Dimensiones individuales
  • Alineación individual del cojinete
Biela de doble articulación igubal®, KDGM, R
  • Tamaño: K, de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: igumid G
  • Material de la bola esférica: iglidur® R
  • Diámetros de la bola esférica: 6, 8, 10 y 12 mm
  • Dimensiones individuales
  • Alineación individual del cojinete
Biela de doble articulación igubal®, KDGM, EK
  • Tamaño: K, de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: igumid G
  • Material de la bola esférica: acero inoxidable
  • Diámetros de la bola esférica: 6, 8, 10 y 12 mm
  • Dimensiones individuales
  • Alineación individual del cojinete

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h