My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Cojinetes esféricos

Despídese de los cojinetes esféricos de metal costosos, pesados y caros de mantener y confíe en la alternativa más económica: los cojinetes esféricos igubal® hechos de un tipo de plásticos que los ingenieros de igus® han convertido en todo un prodigio tras décadas de investigación. Los cojinetes de plástico son hasta un 40 % más rentables y un 80 % más ligeros que los cojinetes metálicos. Son fáciles de montar y tienen un funcionamiento más económico. ¿Por qué? Porque no necesitan mantenimiento y tienen una larga vida útil. Los cojinetes de plástico permiten un funcionamiento sin lubricación de baja fricción, son resistentes al polvo y la suciedad, están libres de corrosión en ambientes húmedos y pueden utilizarse en diferentes entornos. Siguen teniendo un funcionamiento fiable incluso cuando han estado expuestos a la radiación ultravioleta o nuclear durante muchos años. Aptos para temperaturas de -30 °C a 80 °C y hasta 200 °C en la versión HT.

Productos

Filtro

Tamaño
Temperaturas
Requerimientos
Material

Número de productos: 20

Bola esférica, inyectada, JEM-SP, mm, igubal®
  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la bola esférica: iglidur® J
  • Baja absorción de humedad
  • Económico al fabricarse por inyección
  • Material de la bola esférica: iglidur® J
desde / de 4,01 USD/Uni.
Ir a la página de producto
Bola esférica JEM, bola esférica de sustitución, slim, mm, igubal®
  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la bola esférica: iglidur® J 
  • Para varios cojinetes metálicos
  • Bajo desgaste con una gran variedad de materiales de eje
  • Coeficientes de fricción bajos en condiciones de funcionamiento en seco
  • Amortiguación de vibraciones
  • Buena resistencia a las sustancias químicas
  • El mejor material para ejes blandos
  • Baja absorción de humedad
  • Material de la bola esférica: iglidur® J
desde / de 18,32 USD/Uni.
Ir a la página de producto
Bola esférica, A180EM, bola esférica de sustitución, slim, mm, igubal®
  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la bola esférica: iglidur® A180
  • Para diversos alojamientos metálicos
  • Cumple con los requisitos de conformidad de la FDA para el contacto continuo con alimentos
  • Buena resistencia al entorno
  • Para ambientes húmedos
  • Buena resistencia al desgaste
  • Material de la bola esférica: iglidur® A180
Bola esférica, A350EM, bola esférica de sustitución, slim, mm, igubal®
  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la bola esférica: iglidur® A350
  • Para diversas carcasas metálicas
  • Conforme a la FDA y al reglamento (CE) n.º 10/2011
  • Para temperaturas de hasta 180  °C
  • Para cargas medias y altas
  • Adecuado tanto para aplicaciones oscilantes como rotativas
  • Material de la bola esférica: iglidur® A350
Bola esférica, estándar, WKM mm, igubal®
  • Tamaño: K de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la bola esférica: iglidur® W300
  • Estándar con unos coeficientes de fricción bajos
  • Material de la bola esférica: iglidur® W300
desde / de 1,47 USD/Uni.
Ir a la página de producto
Bola esférica, estándar, WEM, mm, igubal®
  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la bola esférica: iglidur® W300
  • Estándar, coeficientes de fricción bajos
  • Material de la bola esférica: iglidur® W300
desde / de 0,94 USD/Uni.
Ir a la página de producto
Bola esférica, económico, RKM, mm, igubal®
  • Tamaño: K de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la bola esférica: iglidur® R
  • Económico, buena resistencia al desgaste
  • Material de la bola esférica: iglidur® R
Bola esférica, económico, REM, mm, igubal®
  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la bola esférica: iglidur® R
  • Económico, buena resistencia al desgaste
  • Material de la bola esférica: iglidur® R
desde / de 0,81 USD/Uni.
Ir a la página de producto
Bola esférica, para altas temperaturas, XKM, mm, igubal®
  • Medidas: serie K conforme a DIN ISO 12240 
  • Para temperaturas de hasta  250 °C
  • Material de la bola esférica: iglidur® X
Bola esférica, para altas temperaturas, XEM, mm, igubal®
  • Medidas: serie E conforme a DIN ISO 12240 
  • Para temperaturas de hasta  250 °C
  • Material de la bola esférica: iglidur® X
Bola esférica, baja absorción de humedad, JKM, mm, igubal®
  • Tamaño: K de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la bola esférica: iglidur® J
  • Baja absorción de humedad
  • Material de la bola esférica: iglidur® J
desde / de 0,94 USD/Uni.
Ir a la página de producto
Bola esférica, baja absorción de humedad, JEM, mm, igubal®
  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la bola esférica: iglidur® J
  • Baja absorción de humedad
  • Material de la bola esférica: iglidur® J
desde / de 0,91 USD/Uni.
Ir a la página de producto
Bola esférica, separable, baja absorción de humedad, JKM-GT, mm, igubal®
  • Tamaño: K de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la bola esférica: iglidur® J
  • Separable
  • Baja absorción de humedad
  • Material de la bola esférica: iglidur® J
desde / de 19,61 USD/Uni.
Ir a la página de producto
Bola esférica, low cost, baja absorción de humedad, J4KM, mm, igubal®
  • Tamaño: K de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la bola esférica: iglidur® J4
  • Económico
  • Baja absorción de humedad
  • Material de la bola esférica: iglidur® J4
Bola esférica, low cost, baja absorción de humedad, J4EM, mm, igubal®
  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la bola esférica: iglidur® J4
  • Económico
  • Baja absorción de humedad
  • Material de la bola esférica: iglidur® J4

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h