My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Cojinetes de fricción iglidur® libres de mantenimiento

Tecnología de rodamiento deslizante libre de lubricación - cámbielo ahora y reduzca sus gastos hasta en un 40 %
Bajando gastos y subiendo duración de vida sin lubricación y la reducción de las tareas de mantenimiento, todo suministrado inmediatamente desde almacén - esta es la idea principal y objetivo de todos los rodamientos deslizantes de polímero de iglidur®.
La gama de rodamientos deslizantes de igus® incluye rodamientos de casquillo, rodamientos con brida, arandelas de empuje, aros de pistón, rodamientos deslizantes de clip y muchos otros diseños. Rodamientos deslizantes iglidur® siempre ofrece una solución - bien del surtido en catálogo o bien un rodamiento deslizante como solución especial personalizada. Desde lote tamaño 1
rodamientos deslizantes iglidur® están adecuados para la producción en masa automovilística, construcción de máquinas especiales, aplicaciones subacuáticas, industria de alimentación o tabacalera, tiene resistencia a temperaturas extremas y químicos y es de ejecución fácil a partir de plachas de metal.  

Productos

Filtro

Requerimientos
Tamaño
Requerimientos
Material

Número de productos: 54

iglidur® X, rodamiento de casquillo con brida, mm
  • El especialista en químicos y altas temperaturas que resiste carfas estáticas de hasta 150 MPa
  • Resistente a la exposición continua a temperaturas entre -100 °C y 250 °C
  • Cumple con los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA) para el interior de aeronaves
  • Resistencia universal a las sustancias químicas
  • Alta resistencia a la compresión

desde / de 1,70 USD / Uni.

Ir a la página de producto
iglidur® J, rodamiento de casquillo con brida, mm
  • El corredor de fondo versátil, altamente resistente al desgaste en (casi) todos los ejes con coeficientes de fricción muy bajos
  • Desgaste bajo contra diferentes materiales de eje
  • Coeficientes bajos de fricción en funcionamiento seco
  • Amortiguador de vibraciones

desde / de 1,12 USD / Uni.

Ir a la página de producto
iglidur® M250, rodamiento de casquillo con brida, mm
  • El polivalente duro con amortiguación de vibraciones excelente
  • Amortiguación de vibraciones excelente
  • Resistente a cargas en los extremos
  • Alta resistencia a impactos

desde / de 0,87 USD / Uni.

Ir a la página de producto
iglidur® W300, rodamiento de casquillo con brida, mm
  • El corredor de fondo clásico, altamente resistente al desgaste en (virtualmente) todos los ejes
  • Para una duración de vida especialmente larga
  • Coeficiente de fricción bajo
  • Resistencia al desgaste extremadamente alta

desde / de 1,40 USD / Uni.

Ir a la página de producto
Rodamiento de casquillo con brida, iglidur® G1, mm
  • El doble de vida útil con cargas altas
  • Hasta 4 veces menos desgaste con cargas reducidas
  • Temperatura de funcionamiento a largo plazo de hasta +180 °C
  • Montaje a presión, soporta hasta +120 ºC (iglidur® G hasta +80 ºC)
  • Absorción de humedad reducida un 50 %
iglidur® G, rodamiento de casquillo con brida, mm
  • El clásico universal polivalente con una relación precio/rendimiento excelente
  • Alta resistencia al desgaste
  • Resistencia al polvo y a la suciedad
  • Económico

desde / de 0,81 USD / Uni.

Ir a la página de producto
iglidur® P210, rodamiento de casquillo con brida, mm
  • Especialista para aplicaciones oscilantes, rodantes y más - coeficientes buenos de fricción y desgaste en casi todos los ejes
  • Baja absorción de humedad
  • Resistencia extremada al desgaste especialmente en aplicaciones pivotantes de hasta 20 MPa.
  • Versátil: rendimiento en muchos ejes diferentes
  • Bien con cargas en los extremos
  • Libre de lubricación y mantenimiento
  • Gama estándar desde almacén
iglidur® P, rodamiento de casquillo con brida, mm
  • El polivalente al aire libre económico - sin dilatación por humedad aún en ambientes de humedad alta
  • Baja absorción de agua
  • Bajos índices de desgaste
  • Alta capacidad de carga
iglidur® K, rodamiento de casquillo con brida, mm
  • Versátil y económico para temperaturas medianas
  • Baja absorción de humedad
  • Resistente al desgaste
  • Económico
  • Libre de lubricación y mantenimiento
  • Gama estándar desde almacén
iglidur® J260, rodamiento de casquillo con brida, mm
  • Idóneo para ejes de plástico
  • Muy buena c.  o.  f. Para cargas bajas o medianas
  • Buena resistencia a medios líquidos
  • Calificación de temperaturas ligeramente mayor que iglidur® J
iglidur® J350, rodamiento de casquillo con brida, mm
  • Corredor de fondo con una gran estabilidad dimensional al exponerse a altas temperaturas. Apto para una gran variedad de ejes y cargas
  • Coeficientes de fricción excelentes al combinarse con acero
  • Cumple con los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA) para el interior de aeronaves
  • Resiste temperaturas constantes de hasta 180 ºC
  • Para cargas medias y altas
iglidur® J3, rodamiento de casquillo con brida, mm
  • Un nuevo corredor de fondo resistente: especialista para cargas pulsátiles
  • Coeficientes de fricción bajos
  • Buena resistencia a medios líquidos
  • Baja absorción de humedad
iglidur® W360, rodamiento de casquillo con brida, mm
  • El corredor de fondo resistente de todo uso
  • Resistencia extrema al desgaste
  • En funcionamiento continuo de hasta +180°C
  • Adecuado para entornos mojados
iglidur® GLW, rodamiento de casquillo con brida, mm
  • Material económico para producción en serie
  • Aplicaciones con cargas estáticas
  • Económico
  • Resistente a la suciedad
  • Resistente a las vibraciones
  • Libre de lubricación y mantenimiento
iglidur® L250, rodamiento de casquillo con brida, mm
  • Para velocidades altas
  • Hecho especialmente para aplicaciones de rotaciones rápidas
  • Muy bajos coeficientes de fricción
  • Resistencia al desgaste excelente

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h