iglidur® X6, rodamiento de casquillo, imperial

Dura hasta seis veces más que iglidur® X

iglidur® X6, rodamiento de casquillo, imperial
iglidur® X6, rodamiento de casquillo, imperial drawing
1 de 2
iglidur® X6, rodamiento de casquillo, imperial
iglidur® X6, rodamiento de casquillo, imperial drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: X6SI-0203-03
  • Material: iglidur® X6
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Dura hasta seis veces más que iglidur® X
  • Temperatura de funcionamiento a largo plazo de hasta +250 °C
  • Fijacióin a presión hasta 50% mejor que iglidur® X
  • Alta resistencia a la compresión
iglidur® X6 | Hasta seis veces más duradero que iglidur® X
 
  • Exposición prolongada a temperaturas de hasta 250  °C
  • Optimización de un 50 % del ajuste a presión comparado con iglidur® X
  • Alta resistencia a la compresión
  • Excelente resistencia a las sustancias químicas
  • Sin PTFE
  • Libre de lubricación y mantenimiento
  • Gama estándar desde stock
Gracias a la nanotecnología, iglidur® X6 ofrece un funcionamiento hasta seis veces mejor que iglidur® X en una gran cantidad de aplicaciones con movimientos oscilantes y rotativos, incluso con temperaturas superiores a los 100 ºC.
 
Áreas de aplicación típicas
 
Fluid technology
Glass industry
Food industry
Máquinas herramienta
Industria textil
 
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Cuando deben soportarse temperaturas superiores a los 150 °C
  • Cuando la resistencia al desgaste de los cojinetes iglidur® X en aplicaciones oscilantes y rotativas no es suficiente
  • Si se requiere un ajuste por presión mejor que el de iglidur® X
  • En aplicaciones que necesitan componentes con una alta resistencia a los medios
  • Si se necesita un cojinete sin PTFE
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur 
 
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
 
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?