1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: UW160SM-0304-03
- Material: iglidur® UW160
- Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
- Dimensiones:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- conforme a KTW, compatible con el contacto con agua potable
- Extremadamente resistente al desgaste en contacto con fluidos en largos períodos
- Apto para el contacto con agua potable (conforme a KTW)
- Buena resistencia a los productos químicos
iglidur® UW160 | Conforme a KTW, compatible con agua potable
Ámbitos de aplicación típicos
Tecnología de fluidos
Puede encontrar más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
Utilice nuestras opciones de filtro para encontrar el producto adecuado
Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y del grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de prueba
Montaje
Los cojinetes iglidur® son casquillo para montaje a presión. El diámetro interior adopta la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza la fijación segura del cojinete a presión. y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro del alojamiento.iglidur® - montado, pegado, mecanizado
- Extremadamente resistente al desgaste en líquido para largos períodos de funcionamiento
- Apto para el contacto con agua potable (conforme a KTW)
- Buena resistencia a los productos químicos
- Libres de lubricación y mantenimiento
- Gama estándar disponible en stock
Ámbitos de aplicación típicos
Tecnología de fluidos
Puede encontrar más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y del grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de prueba
Montaje
Los cojinetes iglidur® son casquillo para montaje a presión. El diámetro interior adopta la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza la fijación segura del cojinete a presión. y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro del alojamiento.iglidur® - montado, pegado, mecanizado
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?