1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: TX1SI-1214-16
- Material: igutex® TX1
- Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
- Dimensiones:
- d1 0.75 in
- d2 0.875 in
- b1 1 in
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Enrollado
- Vida útil:
El cojinete para altas cargas de hasta 200 MPa
- Hasta 200 MPa estático y 140 MPa dinámico
- Resistencia al desgaste y estabilidad dimensional
- Buena resistencia a los productos químicos
igutex® TX1 | El cojinete para altas cargas de hasta 200 MPa
Aplicaciones típicas
Agricultura
Maquinaria de construcción
Maquinaria pesada / Construcción de plantas
Aquí puede encontrar otras aplicaciones:
Soluciones industriales
Utilice nuestras opciones de filtro para encontrar el producto adecuado
Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos igutex® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de ensayo
Montaje
Los insertos metálicos igutex® son casquillos para montaje a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de introducirse mediante presión en el alojamiento. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza un ajuste a presión seguro de los cojinetes. De este modo, se evitan de forma fiable los movimientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montado, pegado, mecanizado
- Capacidad de carga estática de hasta 200 MPa y dinámica de hasta 140 MPa
- Resistencia al desgaste y estabilidad dimensional
- Buena resistencia a los productos químicos
- Sin lubricación ni mantenimiento
- Gama estándar disponible en stock
Aplicaciones típicas
Agricultura
Maquinaria de construcción
Maquinaria pesada / Construcción de plantas
Aquí puede encontrar otras aplicaciones:
Soluciones industriales
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos igutex® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de ensayo
Montaje
Los insertos metálicos igutex® son casquillos para montaje a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de introducirse mediante presión en el alojamiento. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza un ajuste a presión seguro de los cojinetes. De este modo, se evitan de forma fiable los movimientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montado, pegado, mecanizado
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?