iglidur® Q3E, cojinete de fricción, mm - Q3ESI

Two-component heavy-duty plain bearing for large quantities

iglidur® Q3E, cojinete de fricción, mm - Q3ESI
iglidur® Q3E, cojinete de fricción, mm - Q3ESI drawing
1 de 2
iglidur® Q3E, cojinete de fricción, mm - Q3ESI
iglidur® Q3E, cojinete de fricción, mm - Q3ESI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: Q3ESI-1620-16
  • Material: iglidur® Q3E
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 1 in
    • d2 1.25 in
    • b1 1 in
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Suitable for use under extreme loads
  • Cost-effective with injection moulding
  • Tested in the laboratory
  • Lubrication-free dry operation

Cojinetes de fricción iglidur Q3E | Cojinetes de fricción económicos para altas cargas en grandes series

Los insertos metálicos Q3E consisten en dos componentes: una capa deslizante interna optimizada para reducir el desgaste y los coeficientes de fricción, y una capa externa especialmente reforzada para obtener un casquillo de alta resistencia mecánica. Estos insertos metálicos se fabrican mediante moldeo por inyección de dos componentes, lo que los hace extremadamente económicos para la producción en serie.


Desarrollado para cargas pesadas

Los cojinetes de material iglidur Q3E son compatibles con aplicaciones muy exigentes en las que tradicionalmente se utilizan insertos metálicos o de composite de fibra y en las que se desea ahorrar costes, incluido en los sectores de la maquinaria de construcción y agrícola. Su presión superficial máx. recomendada es de 180 MPa, lo que significa que pueden cubrir muchas aplicaciones muy exigentes.


No requieren lubricación ni mantenimiento

La ventaja decisiva: los insertos metálicos no requieren lubricación regular, lo que ahorra costes de mantenimiento y lubricantes. En el polímero de la capa interior se integran lubricantes sólidos microscópicos, los cuales se liberan gradualmente durante el uso del cojinete. Los cojinetes de fricción Q3E evitan costosos daños en los ejes cilíndricos y en los cojinetes de fricción causados por una lubricación deficiente o inadecuada.

¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos