iglidur® JPF, cylindrical plain bearing, mm

iglidur® JPF, cylindrical plain bearing, mm
iglidur® JPF, cylindrical plain bearing, mm drawing
1 de 2
iglidur® JPF, cylindrical plain bearing, mm
iglidur® JPF, cylindrical plain bearing, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: JPFSM-0304-03
  • Material: iglidur® JPF
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Wear-resistant and versatile, without PTFE
  • Affordable prices thanks to injection molding
  • Same or better tribological properties compared to iglidur® J, depending on the application

Based on the tried-and-tested endurance material iglidur J, iglidur JPF offers comparable properties – without the use of PTFE.

¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?