iglidur® J3B, Cojinete de fricción, mm - J3BSM

Material de larga duración probada ahora disponible en negro

iglidur® J3B, Cojinete de fricción, mm - J3BSM
iglidur® J3B, Cojinete de fricción, mm - J3BSM drawing
1 de 2
iglidur® J3B, Cojinete de fricción, mm - J3BSM
iglidur® J3B, Cojinete de fricción, mm - J3BSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: J3BSM-0608-06
  • Material: iglidur® J3B
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Excelente resistencia al desgaste a temperatura ambiente
  • Muy buena resistencia al desgaste a temperaturas medias
  • Excelentes coeficientes de fricción
  • Baja absorción de humedad
  • Buena resistencia al desgaste en aplicaciones sumergidas
  • Excelente resistencia a los productos químicos
  • Resistencia a la presión en los bordes
  • Protección contra golpes e impactos
  • Resistencia a la suciedad y al polvo
El acreditado material de larga duración iglidur® J3 ahora también está disponible en negro. El corredor de fondo es un especialista en cargas pivotantes y pulsantes y, además, es resistente a los químicos.Ámbitos de aplicación típicos:
tecnología del mueble, equipamiento deportivo y de ocio, tecnología de dos ruedas
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos