iglidur® HSD350, Cojinete de fricción, mm - HSD350SM

Compatibilidad con la esterilización por vapor

iglidur® HSD350, Cojinete de fricción, mm - HSD350SM
iglidur® HSD350, Cojinete de fricción, mm - HSD350SM drawing
1 de 2
iglidur® HSD350, Cojinete de fricción, mm - HSD350SM
iglidur® HSD350, Cojinete de fricción, mm - HSD350SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: HSD350SM-0608-06
  • Material: iglidur® HSD350
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Buena resistencia al desgaste a temperatura ambiente
  • Buena resistencia al desgaste a temperaturas medias
  • Excelentes coeficientes de fricción
  • Excelente resistencia a los químicos
  • Resistencia a la presión en los bordes
  • Protección contra golpes e impactos
  • Apto para la esterilización por vapor
iglidur® HSD350 | Resistente a los medios y higiénico a bajo coste
 
El nuevo material permite un uso continuo en aplicaciones en las que la higiene es importante, incluyendo la esterilización periódica, con una excelente relación calidad-precio.
 
Ámbitos de aplicación típicos
 
Tecnología de fluidos
Tecnología médica

 
Puede encontrar más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
 
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Aplicaciones con esterilizaciones continuas mediante vapor caliente
  • Obtener un material económico
  • Alta resistencia a los agentes químicos
  • Baja absorción de humedad
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestras opciones de filtro para encontrar el producto adecuado
 
Tolerancias y sistema de medición
Las altura de instalación y las tolerancias de los cojinetes iglidur® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son imperativas. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de ensayo
 
Montaje
Los cojinetes iglidur® son casquillos para montaje a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete haya sido instalado a presión en el alojamiento. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza el ajuste a presión seguro del cojinete. y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro del alojamiento.iglidur®: montado, pegado y mecanizado
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos