iglidur® ECO-A180, Cojinetes de fricción iglidur®, métrico

iglidur® ECO-A180 drawing
iglidur® ECO-A180
1 de 2
iglidur® ECO-A180 drawing
iglidur® ECO-A180
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: ECO-A180SM-0608-06
  • Material: iglidur® ECO-A180
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Wear-resistant endurance material with very low coefficients of friction, vibration-damping and FDA-compliant
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?