1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: A500SI-0203-03
- Material: iglidur® A500
- Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
- Dimensiones:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Muy poca absorción de humedad
- Buena resistencia al desgaste en aplicaciones sumergidas
- Excelente resistencia a los químicos
- Resistencia a la presión en los bordes
- Protección contra golpes e impactos
- Resistencia a cargas pesadas (>60 N/mm²)
- Conformidad con la FDA
- Conformidad con el Reglamento (UE) n.º 10/2011
iglidur® A500 | El corredor de fondo resistente a altas temperaturas en la industria alimentaria
Los insertos metálicos iglidur® A500 están homologados para el contacto directo con productos alimentarios. Presentan una resistencia química excepcionalmente buena y, por lo tanto, son perfectos para las aplicaciones más exigentes en el entorno de maquinaria para la industria alimentaria. A pesar de ser un material muy blando, iglidur® A500 también muestra una excelente resistencia a la compresión, incluso ante la exposición a altas temperaturas.
Aplicaciones típicas
Industria de bebidas
Industria alimentaria
Tecnología médica
Encuentre más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
Utilice nuestras opciones de filtro para encontrar el producto adecuado
Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de ensayo
Montaje
Los insertos metálicos iglidur® son casquillos para montaje a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de introducirse mediante presión en la carcasa. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza un ajuste a presión seguro de los cojinetes. De este modo, se previenen de forma fiable los desplazamientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montado, pegado, mecanizado
Los insertos metálicos iglidur® A500 están homologados para el contacto directo con productos alimentarios. Presentan una resistencia química excepcionalmente buena y, por lo tanto, son perfectos para las aplicaciones más exigentes en el entorno de maquinaria para la industria alimentaria. A pesar de ser un material muy blando, iglidur® A500 también muestra una excelente resistencia a la compresión, incluso ante la exposición a altas temperaturas.
Aplicaciones típicas
Industria de bebidas
Industria alimentaria
Tecnología médica
Encuentre más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de ensayo
Montaje
Los insertos metálicos iglidur® son casquillos para montaje a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de introducirse mediante presión en la carcasa. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza un ajuste a presión seguro de los cojinetes. De este modo, se previenen de forma fiable los desplazamientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montado, pegado, mecanizado
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?