iglidur® A200, rodamiento de casquillo, imperial

De acuerdo con FDA, para velocidades reducidas

iglidur® A200, rodamiento de casquillo, imperial
iglidur® A200, rodamiento de casquillo, imperial drawing
1 de 2
iglidur® A200, rodamiento de casquillo, imperial
iglidur® A200, rodamiento de casquillo, imperial drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: ASI-0204-04
  • Material: iglidur® A200
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.25 in
    • b1 0.25 in
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • De acuerdo con FDA, para velocidades reducidas
  • El material iglidur® A200 cumple con las regulaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)
  • Para contacto directo con alimentos
  • Para velocidades bajas
iglidur® A200 | Conforme a la FDA y para aplicaciones con velocidades reducidas
 
  • El material iglidur® A200 material cumple con las normas de la Administración de Alimentos y Medicamentos (conocida como FDA por sus siglas en inglés)
  • Para el contacto directo con alimentos
  • Para velocidades bajas
  • Libre de lubricación y mantenimiento
  • Gama estándar disponible directamente desde stock
Los cojinetes hechos de iglidur® A200 son compatibles con aplicaciones en contacto directo con alimentos. Por tanto, son idóneos para maquinaria de manipulación y envasado de alimentos, pequeños equipos de uso doméstico, etc. Este material no requiere lubricantes, por lo que es especialmente apropiado para el contacto con alimentos. Al estar exento de lubricantes para poder trabajar con alimentos, la composición termoplástica de iglidur® A200 está especialmente enfocada a la resistencia a la abrasión. Además, iglidur® A200 se caracteriza por proporcionar un funcionamiento silencioso y resistente a la suciedad.
 
Áreas de aplicación típicas
 
Food industry
 
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
 
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • En aplicaciones en contacto con alimentos
  • Cuando se requiere un cojinete con un nivel de ruido bajo
  • Si se necesita una solución resistente a la suciedad
  • Cuando se precisa conformidad a la FDA
¿Cuándo no utilizarlo
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur
 
Tolerancias y sistemas de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
 
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos