iglidur® Z, cojinete de fricción, mm

Duración de vida extremadamente larga bajo condiciones extremas

iglidur® Z, cojinete de fricción, mm
iglidur® Z, cojinete de fricción, mm drawing
1 de 2
iglidur® Z, cojinete de fricción, mm
iglidur® Z, cojinete de fricción, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: ZSM-0405-04
  • Material: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Las piezas fabricadas con el material iglidur® Z están sujetas a restricciones de exportación. Se le enviará el formulario correspondiente tras la recepción de su pedido.
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Duración de vida extremadamente larga bajo condiciones extremas, resistente al desgaste e impacto aún con cargas y temperaturas altas
  • Excelente resistencia al desgaste incluso con altas cargas
  • Resistencia térmica alta
  • Para cargas extremas
iglidur® Z – Vida útil extremadamente larga bajo condiciones extremas - Resistente al desgaste y a los impactos, incluso con cargas y temperaturas elevadas
 
  • Excelente resistencia al desgaste, especialmente con altas cargas
  • Alta resistencia térmica
  • Para cargas extremas
  • Para velocidades de corte elevadas
  • Resistente a cargas en los extremos
  • Libre de lubricación y mantenimiento
  • Gama estándar desde stock
Una aresistencia a la compresión extremadamente alta y una alta elasticidad permite a los cojinetes iglidur® Z alcanzar sus notorias propiedades en contacto con ejes blandos, cargas en los extremos e impactos. Los cojinetes también son aptos para temperaturas de hasta 250  °C.
 
Áreas de aplicación típicas
 
Maquinaria de construcción
Glass industry
Aviación
Máquinas herramienta
Industria textil
 
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • En aplicaciones con temperaturas continuas de hasta 250  °C o puntuales de hasta 310 ºC
  • Cuando se requiere una alta resistencia al desgaste, especialmente con cargas radiales elevadas
  • En aplicaciones con altas velocidades de corte
  • En aplicaciones con cargas en los extremos y altas presiones superficiales
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur 
 
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
 
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Claudio Salazar Klare
Claudio Salazar Klare

igus-icon-phone+56 - 22 710 58 25

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h