1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: X6SI-0203-03
- Material: iglidur® X6
- Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
- Dimensiones:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Buena resistencia al desgaste a temperaturas medias
- Excelente resistencia al desgaste a temperaturas elevadas
- Adecuado para velocidades extremadamente altas
- Muy poca absorción de humedad
- Buena resistencia al desgaste en aplicaciones sumergidas
- Excelente resistencia a los químicos
- Resistencia a cargas pesadas (>60 N/mm²)
- Conductor de electricidad
iglidur® X6 | Vida útil hasta seis veces mayor que iglidur® X
Gracias a la nanotecnología, el iglidur® X6 tiene una vida útil hasta seis veces superior a la del cojinete iglidur® X de alto rendimiento en muchas aplicaciones de oscilación y rotación, incluso por encima de los 100 °C.
Aplicaciones típicas
Tecnología de fluidos
Industria vidriera
Industria alimentaria
Máquinas herramienta
Industria textil
Encuentre más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
Utilice nuestras opciones de filtro para encontrar el producto adecuado
Tolerancias y sistema de medición
La altura de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de prueba
Montaje
Los cojinetes iglidur® están diseñados para un montaje a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de introducirse mediante presión en la carcasa. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza un ajuste a presión seguro de los cojinetes. De este modo, se evitan de forma fiable los movimientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montado, pegado, mecanizado
Gracias a la nanotecnología, el iglidur® X6 tiene una vida útil hasta seis veces superior a la del cojinete iglidur® X de alto rendimiento en muchas aplicaciones de oscilación y rotación, incluso por encima de los 100 °C.
Aplicaciones típicas
Tecnología de fluidos
Industria vidriera
Industria alimentaria
Máquinas herramienta
Industria textil
Encuentre más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
Tolerancias y sistema de medición
La altura de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de prueba
Montaje
Los cojinetes iglidur® están diseñados para un montaje a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de introducirse mediante presión en la carcasa. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza un ajuste a presión seguro de los cojinetes. De este modo, se evitan de forma fiable los movimientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montado, pegado, mecanizado
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?