iglidur® UW160, cojinete de fricción, mm

Conforme a KTW, apto para el contacto con agua potable

iglidur® UW160, cojinete de fricción, mm
iglidur® UW160, cojinete de fricción, mm drawing
1 de 2
iglidur® UW160, cojinete de fricción, mm
iglidur® UW160, cojinete de fricción, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: UW160SM-0304-03
  • Material: iglidur® UW160
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Conforme a KTW, apto para el contacto con agua potable
  • Extremadamente resistente al desgaste en líquidos en funcionamiento permanente
  • Adecuado para el contacto con agua potable (conforme a KTW)
  • Buena resistencia a medios líquidos
Suitable for contact with drinking water.
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?