1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: TX3SM-2024-15
- Material: igutex® TX3
- Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
- Dimensiones:
- d1 20 mm
- d2 24 mm
- b1 15 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Enrollado
- Vida útil:
- Índices de desgaste más bajos en condiciones extremas de funcionamiento en seco
- Sin necesidad de lubricación ni mantenimiento
- Probado en el laboratorio de pruebas de igus con hasta 130 MPa y 0,01 m/s de giro
- Larga vida útil gracias a su bajo desgaste, sin necesidad de lubricación adicional
igutex® TX3 | Cojinete de composite de fibra para aplicaciones de alta carga
Las maquinaria agrícola y de construcción, en particular, requieren la máxima vida útil y fiabilidad operativa. igutex® TX3 está diseñado para un uso libre de lubricación. Por lo tanto, se descartan las paradas de máquina debido a una lubricación insuficiente. Esto reduce los costes y es positivo para el medio ambiente.
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?