iglidur® TX1,cojinete de fricción, mm

El rodamiento de resistencia extremada de hasta 200 MPa

iglidur® TX1,cojinete de fricción, mm
iglidur® TX1,cojinete de fricción, mm drawing
1 de 2
iglidur® TX1,cojinete de fricción, mm
iglidur® TX1,cojinete de fricción, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: TX1SM-2024-15
  • Material: igutex® TX1
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 20 mm
    • d2 24 mm
    • b1 15 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Wound
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
El rodamiento de resistencia extremada de hasta 200 MPa
  • Hasta 200 MPa estático y 140 MPa dinámico
  • Resistente al desgaste y dimensionalmente estable
  • Buena resistencia a medios líquidos
MATERIALS.TX1_DESCRIPTION
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?