iglidur® TX1,cojinete de fricción, mm

El rodamiento de resistencia extremada de hasta 200 MPa

iglidur® TX1,cojinete de fricción, mm drawing
iglidur® TX1,cojinete de fricción, mm
1 de 2
iglidur® TX1,cojinete de fricción, mm drawing
iglidur® TX1,cojinete de fricción, mm
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: TX1SI-1214-16
  • Material: igutex® TX1
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 0.75 in
    • d2 0.875 in
    • b1 1 in
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Wound
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
El rodamiento de resistencia extremada de hasta 200 MPa
  • Hasta 200 MPa estático y 140 MPa dinámico
  • Resistente al desgaste y dimensionalmente estable
  • Buena resistencia a medios líquidos
MATERIALS.TX1_DESCRIPTION
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?