1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: RW370SM-0608-06
- Material: iglidur® RW370
- Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
- Dimensiones:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Adecuado para velocidades extremadamente altas
- Excelentes coeficientes de fricción
- Baja absorción de humedad
- Resistencia a la presión en los bordes
- Protección contra golpes e impactos
- Resistencia a cargas pesadas (>60 N/mm²)
- Protección contra incendios EN45545
iglidur® RW370 | Resistencia al desgaste en trenes
iglidur® es el primer material iglidur® que cumple con el estándar europeo de protección contra el fuego para vehículos ferroviarios y, gracias a sus numerosas propiedades, es apto para múltiples aplicaciones en trenes y estaciones de ferrocarril sometidas a un desgaste extremo.
Áreas de aplicación más frecuentes:
Muebles/diseño industrial
Public transport engineering
Encuentre más aplicaciones aquí:
Industry solutions
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur
Tolerancias y sistemas de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los rodamientos iglidur® dependen del material y del grosor de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son indispensables para cada material. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con un margen mínimo de tolerancia. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor tolerancia necesitan.
Testing methods
Montaje
Los rodamientos iglidur® se ajustan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete haya sido instalado a presión en el alojamiento. El tamaño anterior al ajuste a presión puede ser de hasta un 2 % del diámetro interior. De esta manera el rodamiento queda ajustado de forma segura. Asimismo, se evitan los desplazamientos axiales o radiales dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
iglidur® es el primer material iglidur® que cumple con el estándar europeo de protección contra el fuego para vehículos ferroviarios y, gracias a sus numerosas propiedades, es apto para múltiples aplicaciones en trenes y estaciones de ferrocarril sometidas a un desgaste extremo.
Áreas de aplicación más frecuentes:
Muebles/diseño industrial
Public transport engineering
Encuentre más aplicaciones aquí:
Industry solutions
Uso aconsejado para:
| Uso desaconsejado para:
|
Tolerancias y sistemas de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los rodamientos iglidur® dependen del material y del grosor de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son indispensables para cada material. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con un margen mínimo de tolerancia. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor tolerancia necesitan.
Testing methods
Montaje
Los rodamientos iglidur® se ajustan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete haya sido instalado a presión en el alojamiento. El tamaño anterior al ajuste a presión puede ser de hasta un 2 % del diámetro interior. De esta manera el rodamiento queda ajustado de forma segura. Asimismo, se evitan los desplazamientos axiales o radiales dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?