iglidur® Q2, cojinete de fricción, mm

El rodamiento duradero de resistencia extrema

iglidur® Q2, cojinete de fricción, mm
iglidur® Q2, cojinete de fricción, mm drawing
1 de 2
iglidur® Q2, cojinete de fricción, mm
iglidur® Q2, cojinete de fricción, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: Q2SM-0304-03
  • Material: iglidur® Q2
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • El rodamiento duradero de resistencia extrema
  • Resistente al desgaste y dimensionalmente estable a cargas elevadas
  • Buena relación calidad-precio
  • Libre de lubricación y mantenimiento
iglidur® Q2 | El cojinete duradero y extremadamente resistente
 
  • Resistente al desgaste y dimensionalmente estable para uso con cargas elevadas
  • Buena relación calidad-precio
  • Libre de lubricación y mantenimiento
Los cojinetes iglidur® Q2 presentan una gran capacidad de carga y una buena resistencia al desgaste con cargas elevadas. La relación calidad-precio es excelente. Los lubricantes sólidos reducen los coeficientes de fricción y mejoran considerablemente la resistencia al desgaste comparado con otros cojinetes deslizantes de iglidur®, especialmente en aplicaciones con movimientos pivotantes y cargas elevadas.
 
Áreas de aplicación típicas
 
Agriculture
Maquinaria de construcción
Máquinas herramienta
 
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
 
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • En aplicaciones con cargas dinámicas altas
  • Cuando además de cargas elevadas, los cojinetes también deben soportar impactos, vibraciones y contaminación
  • En aplicaciones con movimientos pivotantes y cargas elevadas
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur
 
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
 
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?