1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: QSM-0608-10
- Material: iglidur® Q
- Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
- Dimensiones:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 10 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Para cargas altas - resistente al desgaste en muchos ejes
- Excelente resistencia al desgaste especialmente para cargas extremas
- Recomendado para valores pv extremos
- Coeficientes de fricción buenos
iglidur® Q | Para cargas altas; resistente al desgaste ante muchos ejes diferentes
al desgaste frente a cargas elevadas. Con una tensión radial de 25 MPa, es incluso mejor que los cojinetes fabricados con iglidur® W300, material altamente resistente al desgaste. Los lubricantes sólidos ya integrados en el material, garantizan un funcionamiento en seco y libre de mantenimiento con cualquier carga.
Áreas de aplicación típicas
Agriculture
Maquinaria de construcción
Public transport engineering
Aquí encontrará más aplicaciones:
Industry solutions
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur
Tolerancias y sistema de medición
La altura de instalación y las tolerancias de los rodamientos iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. En cuanto al tipo de material, este depende fundamentalmente de la absorción de humedad y la dilatación térmica. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla general para el grosor de un cojinete es la siguiente: cuanto más gruesa es la pared, mayor tolerancia necesita.
Testing methods
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El cojinete adopta el diámetro interior indicado únicamente después de fijarse en el alojamiento de la tolerancia adecuada. Antes de ensamblarse, su tamaño puede ser de hasta un 2% más. Esto garantiza una fijación segura del cojinete y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
- Para una excelente resistencia al desgaste, especialmente con cargas extremas
- Recomendado para valores pv extremos
- Buenos coeficientes de fricción
- Resistente a la suciedad
- Sin lubricantes ni mantenimiento
- Disponible directamente desde almacén en la gama estándar
al desgaste frente a cargas elevadas. Con una tensión radial de 25 MPa, es incluso mejor que los cojinetes fabricados con iglidur® W300, material altamente resistente al desgaste. Los lubricantes sólidos ya integrados en el material, garantizan un funcionamiento en seco y libre de mantenimiento con cualquier carga.
Áreas de aplicación típicas
Agriculture
Maquinaria de construcción
Public transport engineering
Aquí encontrará más aplicaciones:
Industry solutions
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
Tolerancias y sistema de medición
La altura de instalación y las tolerancias de los rodamientos iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. En cuanto al tipo de material, este depende fundamentalmente de la absorción de humedad y la dilatación térmica. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla general para el grosor de un cojinete es la siguiente: cuanto más gruesa es la pared, mayor tolerancia necesita.
Testing methods
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El cojinete adopta el diámetro interior indicado únicamente después de fijarse en el alojamiento de la tolerancia adecuada. Antes de ensamblarse, su tamaño puede ser de hasta un 2% más. Esto garantiza una fijación segura del cojinete y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?