1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: M210SM-2024-25
- Material: iglidur® M210
- Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
- Dimensiones:
- d1 20 mm
- d2 24 mm
- b1 25 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Good wear resistance at room temperature
- Good wear resistance at medium temperatures
- Excellent coefficient of friction
- Low humidity absorption
- Extremely resistant to edge pressure
- Resistant to shocks and impact
- Resistant to dirt and dust
- Fogging behaviour according to DIN 75201-B
iglidur M210 fue desarrollado específicamente para la aplicación de cargas pivotantes moderadas. Además, durante el desarrollo se prestó especial atención a que el material pudiera utilizarse para la fabricación de cojinetes inyectados de paredes gruesas. Por ello, iglidur M210 es idóneo para aplicaciones que requieren el uso o el reemplazo de cojinetes de paredes gruesas, los cuales también ofrecen gran robustez.
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?