iglidur® J4, rodamiento de casquillo, mm

Material económico para una duración de vida larga con cargas reducidas a medianas

iglidur® J4, rodamiento de casquillo, mm
iglidur® J4, rodamiento de casquillo, mm drawing
1 de 2
iglidur® J4, rodamiento de casquillo, mm
iglidur® J4, rodamiento de casquillo, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: J4SM-0405-04
  • Material: iglidur® J4
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
Resistente al desgaste y económico
  • Libre de lubricación y mantenimiento
  • Material económico para producción en serie
  • Coeficientes de fricción bajos
iglidur® J4 | material económico
 
  • Libre de lubricación y mantenimiento
  • Material económico para producción en serie
  • Coeficientes de fricción bajos
  • Buena resistencia a medios líquidos
  • Baja absorción de humedad
iglidur® J4 es el material económico para una duración de vida larga con cargas reducidas a medianas.
 
Tolerancias y sistemas de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los rodamientos deslizantes iglidur® dependen del grosor del material y del grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son imperativos. Rodamientos deslizantes con baja absorción de humedad pueden ser diseñados con un margen mínimo de tolerancia. Para grosores de pared vale la regla: cuanto más gruesos son los rodamientos, mayor tiene que ser la tolerancia.
Testing methods
 
Montaje
Rodamientos iglidur® se ajustan a presión. El diámetro interior se ajusta únicamente después del ajuste a presión en la perforación de la carcasa apropiada con una tolerancia recomendada. El tamaño sobredimensionado anterior al ajuste a presión puede ser de hasta un 2 % del diámetro interior. De esta manera se logra un ajuste a presión seguro del rodamiento. Desplazamientos axiales o radiales en la carcasa se previenen igualmente.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos