1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: J3BSM-0608-06
- Material: iglidur® J3B
- Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
- Dimensiones:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Más iglidur® J3B artículos
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Excelente resistencia al desgaste a temperatura ambiente
- Muy buena resistencia al desgaste a temperaturas medias
- Excelentes coeficientes de fricción
- Baja absorción de humedad
- Buena resistencia al desgaste en aplicaciones sumergidas
- Excelente resistencia a los productos químicos
- Resistencia a la presión en los bordes
- Protección contra golpes e impactos
- Resistencia a la suciedad y al polvo
El acreditado material de larga duración iglidur® J3 ahora también está disponible en negro. El corredor de fondo es un especialista en cargas pivotantes y pulsantes y, además, es resistente a los químicos.Ámbitos de aplicación típicos:
tecnología del mueble, equipamiento deportivo y de ocio, tecnología de dos ruedas
tecnología del mueble, equipamiento deportivo y de ocio, tecnología de dos ruedas
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?