iglidur® J260, cojinete de fricción, mm

Idóneo para ejes de plástico

iglidur® J260, cojinete de fricción, mm
iglidur® J260, cojinete de fricción, mm drawing
1 de 2
iglidur® J260, cojinete de fricción, mm
iglidur® J260, cojinete de fricción, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: J260SM-0608-06
  • Material: iglidur® J260
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Idóneo para ejes de plástico
  • Muy buena c.  o.  f. Para cargas bajas o medianas
  • Buena resistencia a medios líquidos
  • Calificación de temperaturas ligeramente mayor que iglidur® J
iglidur® J260 | Idóneo para ejes de plástico
 
  • Coeficientes de fricción muy buenos con cargas bajas o medias
  • Buena resistencia a los fluidos
  • Soporta temperaturas levemente superiores a las de iglidur® J
  • Larga vida útil incluso en ejes de plástico y en aplicaciones especiales
  • Libre de lubricación y mantenimiento
  • Gama estándar disponible directamente desde stock
El material iglidur® J260 ha demostrado en múltiples ocasiones su capacidad de proporcionar la máxima vida útil y los mejores coeficientes de fricción incluso en las aplicaciones más especiales, sobre todo en combinación con ejes de plástico. iglidur® J260 es la versión optimizada de un clásico, iglidur® J. La diferencia radica en que iglidur® J260 es un corredor de fondo: soporta temperaturas de hasta 120  °C en funcionamiento continuo.
 
Áreas de aplicación típicas
 
Máquinas expendedoras

Máquinas herramienta
Robotics
 
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • En ejes de plástico
  • Cuando el rango de temperaturas de iglidur® J no es suficiente
  • Si se requiere un cojinete con unos buenos coeficientes de fricción
  • Si se necesita una alta resistencia al desgaste con cargas medias
  • Si se precisa una buena resistencia a los fluidos
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur
 
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
 
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos