iglidur® J2, cojinete de fricción, mm

Apto para el entorno, versátil y económico

iglidur® J2, cojinete de fricción, mm
iglidur® J2, cojinete de fricción, mm drawing
1 de 2
iglidur® J2, cojinete de fricción, mm
iglidur® J2, cojinete de fricción, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: J2SM-0608-06
  • Material: iglidur® J2
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Apto para el entorno, versátil y económico
  • Buenas propiedades mecánicas, robusto
  • Económico
  • Buena resistencia a medios líquidos

iglidur® J2 | Environmentally friendly, versatile and favourable

iglidur® J2 has good universal media resistance comparable to iglidur® J and similar materials. The mechanical specifications in sporadically moving applications are better, but in comparison there are significant reductions in friction and wear. Like all iglidur® materials, iglidur® J2 is PFOA-free.

Typical application areas

  • Motorbike/scooter
  • Robot industry

When to use it?

  • When low moisture absorption and good media resistance with primarily static load is required
  • When a low-cost material for use in a damp environment with low pv values is required
  • When there is basic lubrication of the bearing point

When do I not use it?

  • If a very wear-resistant material is required for continuous dry operation
  • If low moisture absorption and media resistance play a subordinate role
  • If high temperature and chemical resistance are required
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?