iglidur® HSD350, cojinete de fricción, mm

Polivalente para la esterilización por vapor

iglidur® HSD350, cojinete de fricción, mm
iglidur® HSD350, cojinete de fricción, mm drawing
1 de 2
iglidur® HSD350, cojinete de fricción, mm
iglidur® HSD350, cojinete de fricción, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: HSD350SM-0608-06
  • Material: iglidur® HSD350
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Uso continuo con temperaturas de hasta +180 ºC
  • Resistencia a entornos exigentes
  • Libre de corrosión
  • Para entornos húmedos

iglidur® HSD350 | Media-resistant and hygienic at low cost

The new material enables hygienic continuous use including regular sterilisation with an excellent price-performance ratio.

Typical application areas

  • Fluid technology, medical technology

When do I use it?

  • If the bearing point is regularly sterilised with hot steam
  • If a low-cost material is required at the same time
  • If good chemical resistance is required
  • Low moisture absorption

When should I not use it?

  • When high pressure loads occur
  • When short-term temperatures greater than +120°C occur
  • When a cost-effective material for occasional movement is required
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?