iglidur® H370, cojinete de fricción, mm

Duración de vida extremadamente larga bajo el agua y resistencia alta a los medios de trabajo

iglidur® H370, cojinete de fricción, mm
iglidur® H370, cojinete de fricción, mm drawing
1 de 2
iglidur® H370, cojinete de fricción, mm
iglidur® H370, cojinete de fricción, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: H370SM-0304-03
  • Material: iglidur® H370
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Duración de vida extremadamente larga bajo el agua y resistencia alta a los medios de trabajo
  • Resistente al desgaste - especialmente debajo del agua
  • Resistencia a las altas temperaturas (de -40ºC a +200 °C),
  • Alta resistencia a químicos
iglidur® H370 | Máxima vida útil en aplicaciones sumergidas y elevada resistencia a los productos químicos
Para las aplicaciones sumergidas en agua, iglidur® H370 es la solución ideal. Los cojinetes absorben cargas extremadamente elevadas, son resistentes a los productos químicos y pueden utilizarse a temperaturas de hasta +200 °C.

Aplicaciones típicas

Tecnología de fluidos
Offshore
Construcción naval
Maquinaria pesada / Construcción de plantas
Industria del embalaje

Encuentre más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales

 
¿Cuándo utilizarlo?
  • En aplicaciones sumergidas
  • Cuando se requiere resistencia a altas temperaturas
  • Cuando se requiere una elevada carga mecánica y resistencia al desgaste
  • Alta resistencia a los agentes químicos
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestras opciones de filtro para encontrar el producto adecuado 

Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de ensayo

Montaje
Los insertos metálicos iglidur® son casquillos para montaje a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de introducirse mediante presión en la carcasa. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza un ajuste a presión seguro de los cojinetes. De este modo, se previenen de forma fiable los desplazamientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montado, pegado, mecanizado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos