iglidur® H370, rodamiento de casquillo, imperial

Duración de vida extremadamente larga bajo el agua y resistencia alta a los medios de trabajo

iglidur® H370, rodamiento de casquillo, imperial
iglidur® H370, rodamiento de casquillo, imperial drawing
1 de 2
iglidur® H370, rodamiento de casquillo, imperial
iglidur® H370, rodamiento de casquillo, imperial drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: H370SI-0203-03
  • Material: iglidur® H370
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Duración de vida extremadamente larga bajo el agua y resistencia alta a los medios de trabajo
  • Resistente al desgaste - especialmente debajo del agua
  • Resistencia a las altas temperaturas (de -40ºC a +200 °C),
  • Alta resistencia a químicos

iglidur® H370 | Longest service life under water and high media resistance

iglidur® H370 is the right solution for underwater applications. The material absorbs very high loads, resists chemicals and can be used at temperatures up to +200°C.

Typical application areas

  • Fluid technology
  • Offshore
  • Shipbuilding
  • Heavy machinery / plant engineering
  • Packaging industry

When do I use it?

  • For use under water
  • When high temperature resistance is required
  • When high mechanical strength and wear resistance are required
  • When good chemical resistance is required

When do I not use it?

  • When mechanical rework of the material is required
  • When high wear resistance under temperatures is required
  • For use under heavy dirt
  • When an inexpensive high volume solution is needed
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?