iglidur® G V0, cojinete de fricción, mm

Clasificación V0 de acuerdo con UL94, universal

iglidur® G V0, cojinete de fricción, mm
iglidur® G V0, cojinete de fricción, mm drawing
1 de 2
iglidur® G V0, cojinete de fricción, mm
iglidur® G V0, cojinete de fricción, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: GV0SM-0608-06
  • Material: iglidur® GV0
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Clasificación V0 de acuerdo con UL94, universal
  • Clasificación UL94 V0
  • Resistencia alta a la abrasión
  • Uso universal
iglidur® G V0 | Clasificación V0 según UL94, universal
iglidur® GV0 es el primer material iglidur® con clasificación V0 según UL94 para su uso universal en el rango de temperatura normal. Está predeterminado para aplicaciones con altos requisitos de protección contra incendios (interior de vehículos, aviación, servicios de edición, etc.). El resto de materiales iglidur® con calificación V0 forman parte del segmento de altas temperaturas. Las especificaciones mecánicas y térmicas generales son en gran medida comparables con el versátil iglidur® G.

Ámbitos de aplicación típicos
  • Asientos de pasajero
  • Ascensores
  • Escaleras mecánicas
  • Armarios eléctricos
  • Bisagras
Encuentre más aplicaciones aquí:
Soluciones sectoriales

 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Cuando se requiere un inserto metálico con clasificación UL94 V0 para condiciones ambientales normales
  • Cuando se requiere un inserto metálico económico clasificado UL94 V0
¿Cuándo no utilizarlo?Utilice las opciones de filtro para encontrar el producto adecuado

Tolerancias y sistema de medición
La altura de instalación y las tolerancias de los inserto metálico iglidur® dependen del material y del grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de prueba

Montaje
Los cojinetes iglidur® son insertos metálicos de acoplamiento a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de introducirse mediante presión en el alojamiento. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza un ajuste a presión seguro de los cojinetes. De este modo, se evitan de forma fiable los movimientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montado, pegado, mecanizado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos