iglidur® F2, cojinete de fricción, mm

Compatible con ESD, resistente al desgaste y disipador

iglidur® F2, cojinete de fricción, mm
iglidur® F2, cojinete de fricción, mm drawing
1 de 2
iglidur® F2, cojinete de fricción, mm
iglidur® F2, cojinete de fricción, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: F2SM-0507-10
  • Material: iglidur® F2
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 5 mm
    • d2 7 mm
    • b1 10 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Compatible con ESD, resistente al desgaste y disipador
  • Usado para prevenir cargas electroestáticas
  • También apropiado para aplicaciones mojadas
  • Libre de lubricación y mantenimiento
Iglidur® F2 | Protección ante descargas elesctroestáticas, resistente al desgaste y disipativo
 
  • Evita descargas electroestáticas
  • También apto para aplicaciones húmedas
  • Libre de lubricación y mantenimiento
  • Gama estándar disponible directamente desde stock
Los cojinetes iglidur® F2 evita nque se produzcan descargas electroestáticas. Presentan una buena resistencia al entorno y a temperaturas extremas, son adecuados incluso para entornos mojados gracias a una absorción baja de humedad y cuentan con unos buenos valores de desgaste universales que hacen que sean idóneos para una gran variedad de aplicaciones.
 
Áreas de aplicación típicas
 
Máquinas herramienta
Robotics
 
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
 
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Cuando los cojinetes deben ser conductivos
  • Si se necesitan cojinetes de uso universal para una amplia gama de aplicaciones
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur 
 
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
 
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos