1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: ECO-HSM-0608-06
- Material: iglidur® ECO-H
- Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
- Dimensiones:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Más iglidur® ECO-H artículos
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Adecuado para velocidades extremadamente altas
- Muy poca absorción de humedad
- Buena resistencia al desgaste en aplicaciones sumergidas
- Excelente resistencia a los químicos
- Resistencia a cargas pesadas (>60 N/mm²)
iglidur® H | Alta temperatura y resistencia química
iglidur® H es un material termoplástico reforzado con fibra que se desarrolló especialmente para aplicaciones en alta humedad o bajo el agua. Los cojinetes hechos de iglidur® H tienen un funcionamiento completamente libre de lubricación. En aplicaciones con humedad, el entorno actúa como lubricante adicional. Adecuado para temperaturas de hasta 200 °C. Muy bajo coeficiente de fricción cuando se utiliza con ejes endurecidos.Aplicaciones típicas
Industria de bebidas
Tecnología médica
Altamar
Construcción naval
Encuentre más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
Utilice nuestras opciones de filtro para encontrar el producto adecuado
Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de ensayo
Montaje
Los insertos metálicos iglidur® son casquillos para montaje a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de introducirse mediante presión en la carcasa. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza un ajuste a presión seguro de los cojinetes. De este modo, se previenen de forma fiable los desplazamientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montado, pegado, mecanizado
iglidur® H es un material termoplástico reforzado con fibra que se desarrolló especialmente para aplicaciones en alta humedad o bajo el agua. Los cojinetes hechos de iglidur® H tienen un funcionamiento completamente libre de lubricación. En aplicaciones con humedad, el entorno actúa como lubricante adicional. Adecuado para temperaturas de hasta 200 °C. Muy bajo coeficiente de fricción cuando se utiliza con ejes endurecidos.Aplicaciones típicas
Industria de bebidas
Tecnología médica
Altamar
Construcción naval
Encuentre más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de ensayo
Montaje
Los insertos metálicos iglidur® son casquillos para montaje a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de introducirse mediante presión en la carcasa. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza un ajuste a presión seguro de los cojinetes. De este modo, se previenen de forma fiable los desplazamientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montado, pegado, mecanizado
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?