1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: ESM-0608-06
- Material: iglidur® E
- Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
- Dimensiones:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Low coefficient of friction
- Wear-resistant material for continuous operation
- Vibration-dampening
iglidur E se caracteriza por su larga vida útil en combinación con ejes de aluminio. Ofrece unas propiedades de desgaste excelentes, especialmente en perfiles con movimientos lineales y oscilantes.
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?